Industrielle Wireless-Technologie

Industrielle Wireless-Technologie

Setzen Sie Ihre bestehenden Sensorik-Netzwerke ganz einfach um bzw. erweitern Sie diese mit Wireless 

Erweitern Sie Ihre industrielle Wireless-Technologie, um Betriebskosten zu senken

Wenn Ihr Prozessbetrieb so ist wie die meisten, verfügen Sie bereits über eine Wireless-Instrumentierung. Sie könnten jedoch problemlos noch weitere hinzufügen, um den Betrieb zu optimieren, Energiekosten zu sparen und die Sicherheit zu erhöhen. Industrielle Wireless-Netzwerke und -Sensoren können in vielen prozessmesstechnischen Anwendungen genutzt werden – in der Regel mit erheblich niedrigeren Kosten im Vergleich zu kabelgebundenen Alternativen, und mit schnelleren Installationszeiten und minimalen Unterbrechungen.

Erfahren Sie, wie Emerson Ihnen mit bewährten Technologie- und Anwendungslösungen bei der Implementierung bzw. Erweiterung Ihres industriellen Wireless-Netzwerks helfen kann.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Erweitern Sie Ihre industrielle Wireless-Technologie, um Betriebskosten zu senken

Vorn bleiben und sich hervorheben – mit Wireless-Technologie

Bewährte Lösung

Als Branchenführer bietet Emerson ein umfangreiches Wireless-Produktportfolio an, zu dem Messumformer, Gateways und bewährte Anwendungslösungen gehören.

In mittlerweile Milliarden von Betriebsstunden und Tausenden von weltweit installierten Netzwerken transformieren unsere Kunden ihre Betriebsabläufe und lösen ihre herausforderndsten Probleme.

Sehen Sie hier, wie Sie mit einer Wireless-Lösung an der Spitze bleiben und sich hervorheben können.

Sparen Sie Zeit und Geld

Wireless bietet einen einfachen, schnellen und kostengünstigen Weg zu mehr Reichweite und Erfassung von intelligenten Echtzeitdaten. Diese nicht-intrusiven, selbstorganisierenden und selbstversorgten Netzwerke können innerhalb von Minuten implementiert und leicht in bestehende Systeme integriert werden.

 Wireless-Lösungen bieten weniger Verkabelung, schnellere Inbetriebnahme und kalibrierfreie Geräte, reduzieren die Installationszeit und -kosten um mehr als 50 % und minimieren den Bedarf an Anlagenbesichtigungen, Ausrüstung, Technik und Schulung.

Schutz von Personen und Umwelt

Statusberichte über die Prozessbedingungen werden oft anhand von regelmäßigen, zeitraubenden Kontrollgängen erstellt, die die Sicherheit aufs Spiel setzen und zu ungenauen Berichten führen können. In Gefahrenzonen können die Wireless-Lösungen von Emerson vorher unzugängliche Bereiche überwachen. 

 Wireless-Überwachung bietet Informationen über den Zustand und die Sicherheit des Prozesses sowie Umweltwarnungen, die Ihnen helfen, Arbeits- und Umweltrisiken zu minimieren, Sicherheitsvorfälle zu reduzieren und die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen zu verbessern und zu dokumentieren.

Zuverlässig, verfügbar, sicher

Für den sicheren und zuverlässigen Betrieb von Anlagen benötigen Sie einen zuverlässigen, zeitnahen Datenstrom. Dank selbstregenerierender Mesh-Technologie der Wireless-Netzwerke von Emerson können Sie auf 99,99 % Datenzuverlässigkeit zählen. Das Netzwerk findet die besten Kommunikationspfade automatisch und sorgt für einen ununterbrochenen Datenfluss zu den richtigen Mitarbeitern zur rechten Zeit.

Netzwerkgeräte von Emerson verwenden Sicherheitsprotokolle nach Industriestandard für permanente, mehrstufige Sicherheit und schützen damit Ihre Prozessleistung und -daten.

Lernen Sie das Unbekannte kennen

Wireless bietet Sichtbarkeit zur Erfassung von Problemen, bevor diese auftreten. Mit einer Wireless-Lösung, die Einblick in irreguläre Bedingungen und Veränderungen von Prozessvariablen bietet, können Sie abnormale Situationen proaktiv verhindern sowie Gesundheits- und Sicherheitsrisiken reduzieren.

Die leicht zu implementierenden, kostengünstigen und robusten Wireless-Produkte von Emerson halten schwierigen Prozessumgebungen stand und liefern kontinuierlich genaue und zuverlässige Daten, die Ihr Geschäft von reaktiv auf proaktiv transformieren.

Nahtlose Integration

Mit den skalierbaren Wireless-Produkten und -Lösungen von Emerson ist die Implementierung oder Erweiterung Ihrer Netzwerkinfrastruktur ein Kinderspiel. Unsere führende Technologie ermöglicht Ihnen die Integration von Wireless-Fähigkeiten entsprechend Ihrer Bedarfsprioritäten und ganz ohne Wireless-Schulung.  

 

Nach der Installation können Sie Ihr Netzwerk nahtlos anpassen oder erweitern. Stellen Sie über LAN eine Verbindung zu bestehenden Hostsystemen her, die über eine native Integration mit den Prozessleitsystemen DeltaV™ und Ovation™ von Emerson verfügen. Die Gateway-Schnittstelle verwendet Protokolle gemäß Industriestandard.

Erste Schritte mit der Wireless-Technologie

Überblick über die Netzwerke

Die digitale Architektur für Feld- und Anlagennetzwerke ist eine offene Wireless-Lösung für Prozessautomatisierung, Mitarbeiterproduktivität und Anlagenmanagement.

Feldnetzwerke sind selbstorganisierende Mesh-Netzwerke gemäß IEC 62591 (WirelessHART®) für die Messung, Erfassung, Prozessregelung und Diagnose in rauen Umgebungen.

Anlagennetzwerke basieren auf offenen Standards, um für alle Betriebsabläufe einer Anlage eine zusammenhängende Kommunikationsplattform für Video, Sprache und die Verfolgung von Mitarbeitern/Assets bereitzustellen.

Wireless-Normen

Offene Normen sind IEC 62591 (WirelessHART®) und 802.15.4 Funktechnologien für drahtlose Feldbus-Netzwerke, IEEE 802.11 WLAN für drahtlose Anlagennetzwerke und die WPA2- und NIST-Norm FIPS-197 Verschlüsselung für Sicherheit.

 Die HART® Communication Foundation entwickelte die Normen für WirelessHART, und das IEEE LAN/MAN Standards Committee etablierte den IEEE 802.11 Normensatz für WLAN-Kommunikation.

 Emerson kombiniert sein branchenführendes Wireless-Netzwerk mit der Netzwerkarchitektur von Cisco.

Sicherheit

Unsere Produkte und Lösungen in Wireless-Technik sind so konzipiert, dass Ihre Netzwerke sicher sowie Ihre Anlagen- und Geschäftsdaten geschützt und gesichert sind. 

 Auf der Ebene des Feldnetzwerks wird eine stabile, mehrstufige und permanente Sicherheit durch fortschrittliche, standardbasierte Verschlüsselung, Authentifizierung, Verifizierung, Schlüsselverwaltung und Anti-Jamming-Techniken geboten.

 Auf der Ebene des Anlagennetzwerkes basiert die Sicherheit auf dem Cisco Unified Wireless Network und der standardbasierten Lösung Cisco Self-Defending Network.

Energiemanagement

Bei der Entwicklung jedes Wireless-Gerätes und jeder Netzwerkkomponente von Emerson spielt die Energieeffizienz eine wichtige Rolle, um die Betriebszeit zu optimieren.  Da der Energiebedarf für unsere Entwickler höchste Priorität hat, profitieren Sie von den SmartPower™ Fähigkeiten mit schneller Betriebsbereitschaft, Low-Power-Elektronik und energiesparenden Technologien.

 Die vorausschauende Wartungssoftware von Emerson, AMS™ Suite: Intelligent Device Manager, kann für einen klaren Einblick in den Energiestatus von Geräten so konfiguriert werden, dass der anstehende Batteriewechsel gemeldet wird.

Zuverlässigkeit

Wireless-Feldnetzwerke verwenden selbstorganisierende Mesh-Netzwerke, um eine über 99-prozentige Datenzuverlässigkeit zu erreichen. Geräte dienen als Netzwerkverbindungen, während das Gateway automatisch die besten Kommunikationspfade findet. Bei Blockierungen leitet das Gateway das Signal um.

 Selbstkonfigurierendes Cisco® Aironet 1500 Anlagennetzwerk ermöglicht Access-Points ohne Netzwerkverbindung. Das verwaltete Mesh-Netzwerk des Cisco Wireless Control Systems bietet eine zentrale Plattform für die Planung, Konfiguration und Verwaltung des WLANs. 

Skalierbarkeit

Die Lösung von Emerson ist kein Top-Down- oder Bottom-Up-Modell. Unsere Gateways, Geräte, Access-Points und Softwareanwendungen nutzen Wireless-Kommunikationsstandards, die für die nahtlose Zusammenarbeit mit bestehender Prozesstechnologie strengen Tests unterzogen worden sind, damit Sie mit Ihrer höchsten Priorität beginnen können.

 Das heißt, Sie können ein Sensornetzwerk auf Feldebene aufbauen oder auch Wireless-Access-Points auf Anlagenebene einrichten. Dank dieser Skalierbarkeit können Sie klein anfangen und den Umfang oder die Anwendungen langsam ausbauen, ohne in weitere Infrastruktur investieren zu müssen.

Wireless-Produkte und -Dienstleistungen

Feldgeräte

Mit zuverlässigen und präzisen Messinstrumenten für Druck-, Durchfluss,- Füllstands-, Temperatur-, Vibrations-, Binär-, Akustik- und Tankmessung reduzieren Sie die Implementierungszeit des Sensornetzwerks und vereinfachen die Installation.

Netzwerkinfrastruktur

Verwenden Sie die für Ihre Anwendungen passende Technologie, die sich in der Praxis bewährt hat. Alle Wireless-Geräte, Gateways, Access-Points und Softwareanwendungen von Emerson verwenden kabellose Kommunikationsstandards und wurden umfangreichen Kompatibilitätstests unterzogen, um eine nahtlose Integration zu sichern. Die flexible, skalierbare Wireless-Infrastruktur lässt sich in bestehende Host-Systeme integrieren und ermöglicht die Bereitstellung eines Wireless-Mesh-Netzwerks mit zuverlässigen, kontinuierlichen Daten für die Überwachung von Messpunkten in schwierigen Bereichen.

Lösungen für Anlagennetzwerke

Verbessern Sie die Produktivität und Sicherheit für Ihre Mitarbeiter und Anlage. Wireless-Anlagennetzwerke ermöglichen geschäftliche und betriebliche Anwendungen wie mobile Arbeitskräfte, Sicherheitsmusterung und Videoüberwachung, die die Sicherheit und Produktivität von Mitarbeitern erhöhen. Wireless-Anlagenlösungen nutzen industrielle WLAN-Technologien und sind nahtlos in das Wireless-Feldnetzwerk integrierbar.

Wireless-Services

Emerson bietet Konzeptions- und Installationsservices, um die Auswahl der geeigneten Wireless-Technologie, die Normenkonformität und die optimale Netzwerkauslegung sicherzustellen, damit die technischen Best Practices und betriebliche Leistungsanforderungen erfüllt werden. Für die erfolgreiche Implementierung können wir eine professionelle Standort-Begutachtung durch unsere Ingenieure anbieten, obwohl dies für Wireless-Lösungen nicht unbedingt erforderlich ist. Im Rahmen der SmartStart™ Services stellen unsere erfahrenen Techniker sicher, dass Geräte und Netzwerke sachgerecht installiert, in Betrieb genommen und konfiguriert werden. 

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.