MINT-Aktivitäten

Freeze Off

Versuchen Sie die Freeze Off-Studie!

Lebensmittel – oder Substanzen, die aus einzigartigen Kombinationen von Molekülen bestehen – weisen eine Reihe unterschiedlicher Reaktion auf Temperaturen auf. Entdecken Sie die unterschiedlichen Gefriereigenschaften von Flüssigkeiten.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Freeze Off

Compression Squeeze

Versuchen Sie die Compression Squeeze-Studie!

Kompressoren sind entscheidend für die Fähigkeit eines Kühlschranks, Nahrungsmittel kühl und sicher zu halten. Beobachten Sie, wie sich Dampf verhält, wenn aufgebauter Druck entlastet wird.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Compression Squeeze

Aufsteigende Wärme

Probieren Sie die Studie aufsteigender Wärme aus!

Das Gesetz der Thermodynamik ist ein wichtiger Aspekt der Lebensmittelsicherheit. Wenn Lebensmittel bei niedrigeren Temperaturen aufbewahrt werden, bleiben sie sicher und werden viel langsamer schlecht.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Aufsteigende Wärme

Bechertelefon

Probieren Sie die Studie von Bechertelefon-Schallwellen aus!

Bauen Sie mit Bechern und einer Schnur ein Telefon. Erfahren Sie, wie Schallwellen durch die Schnur übertragen werden können, wenn man diese straff spannt.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Bechertelefon
C016-cupphone-stem-kids

Blaster

Probieren Sie die Blaster-Druckstudie aus!

Erstellen Sie einen Tischtennisball-Blaster. Lassen Sie Ihren Tischtennisball mit Luftdruck fliegen und sehen Sie, wie weit!

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Blaster
C016-blaster-stem-kids

Spool Racer

Probieren Sie die Studie des Potentials und der kinetischen Energie eines Spool Racer aus!

Bauen Sie einen Spool Racer. Gestalten Sie Ihren Racer durch Dekorieren der Spulen mit den bereitgestellten Racing-Aufklebern. Ziehen Sie den Racer auf und schauen Sie, wie er fährt! Beachten Sie, dass zu starkes Aufziehen ein unregelmäßiges Verhalten des Racers verursacht und ihn vom Kurs abbringt.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Spool Racer
C016-spoolracer-stem-kids

Gummibonbon-Brücke

Probieren Sie die Studie der strukturellen Integrität einer Gummibonbon-Brücke aus!

Fordern Sie sich selbst heraus, indem Sie ausschließlich aus Gummibonbons und Zahnstochern eine Brücke bauen, die in der Lage ist, ein Buch zu halten. Diese Aktivität erfordert, dass Sie den ingenieurtechnischen Aspekt der Lastverteilung durchdenken und dabei auch die mathematischen Aspekte berücksichtigen, wie verschiedene Formen die Festigkeit einer Struktur beeinflussen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Gummibonbon-Brücke
C016-gumdrop-stem-kids

Mehr MINT-Aktivitäten

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Mehr MINT-Aktivitäten
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.