Jetzt herunterladen und testen
Entdecken Sie das intuitive, grafisch verbesserte Movicon.NExT™ Dashboard und die Funktionen mit einem einfachen Download.
Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Betreiber industrieller Anlagen Daten in Echtzeit nutzen und diese Daten dann vom Fertigungsbereich aus in eine interne oder externe Cloud übertragen, wo sie analysiert werden können, um Verbesserungen zu erkennen.Unser umfassendes Paket an Hardware, Steuerungssoftware und Edge-Technologie optimiert die Kommunikation zwischen OT, IT, Edge und Cloud.Dies macht Emerson zum richtigen Automatisierungspartner für führende Unternehmen und Ausrüster in vielen Branchen. Von Datenverarbeitung im Fertigungsbereich bis hin zu SCADA im gesamten Werk unterstützt Emerson Sie auf dem Weg zu einem effizienten, sicheren und rentablen Betrieb.
Die Ingenieure von Emerson sind Experten für Fabrikautomatisierung, die unsere Kunden durch den Einsatz von umfassenden, innovativen Floor-to-Cloud-Lösungen dabei unterstützen, ihre schwierigsten Herausforderungen zu meistern und ehrgeizigsten Ziele zu erreichen. Mit der Kombination unserer Hard- und Softwarelösungen können Sie den größtmöglichen Nutzen erzielen: Wir können Daten von unseren Sensoren und Geräten in eine On- oder Off-Premise-Cloud übertragen, in der sie wertvolle Einblicke in die Maschinen- und Prozessleistung liefern und die Produktivität, Nachhaltigkeit und Sicherheit direkt verbessern. Gemeinsam können wir Ihre Betriebsabläufe zukunftssicher gestalten, indem wir Ihre schwierigsten Automatisierungsaufgaben schon heute lösen.