Anderson Greenwood
Ein innovatives, umfassendes Portfolio von Lösungen für das Druckmanagement, die den Branchenmaßstab für reproduzierbare, blasendichte Absperrung und lange Lebensdauer setzen.
Die Druckentlastungs- und Sicherheitsventile, Tankschutzprodukte, Erstabsperrventile und Instrumentierung von Anderson Greenwood setzen den branchenweiten Maßstab für reproduzierbare Leistungsmerkmale und lange Lebensdauer. Die Breite des Produktangebots von Anderson Greenwood sowohl für Standard- als auch spezielle Installationsanforderungen bietet in Kombination mit überragender Anwendungskompetenz, Produktqualität und Verfügbarkeit für komplette Ventillösungen für die Erdöl- und Erdgasindustrie, Chemieindustrie, Energieerzeugung und Raffinerien.
Vorgesteuerte Anderson Greenwood Sicherheitsventile bieten fortschrittlichen, zuverlässigen und effizienten Überdruckschutz. Die auf 50 Jahren Erfahrung basierende Produkttechnologie ist für eine große Breite von Anwendungen von gewöhnlichen bis zu härtesten Einsatzbedingungen geeignet