Ultraschallschweißen
Hochfrequenz-Kunststoff- und Metallschweißtechnik bietet hochstabile Verbindungen für fortschrittliche, nachhaltige Fertigung
Bei der Ultraschallschweißtechnologie wird indirekte Wärme durch hochfrequente Wellen zum Verbinden dünner Thermoplaste oder Metalle angewendet. Sie ist hoch energieeffizient und kommt ohne Befestigungselemente oder Verbrauchsmaterialien aus. Emerson bringt jahrzehntelange Erfahrung in das Ultraschallschweißen ein, zusätzlich zu modernsten Technologien, die neue Anwendungen in der Medizintechnik, in der Automobilindustrie, in der Elektronik, bei der Verpackung und anderen sich schnell entwickelnden Branchen unterstützen.
Sehen Sie, wie unser Experte die Herausforderungen durch Ihre Anwendung bewältigen kann
Montagelösungen für Kunststoff- und Metallschweißen der elektro- und verbrennungsmotorischen Fahrzeuge von heute
Präzisionsschweißungen und -reinigung für empfindliche Schaltkreise, eingebettete Sensoren und filigrane Komponenten
Mithilfe von Ultraschall werden Vliesstoffe geschnitten, geschweißt und geklebt, was eine kostengünstige, automatisierte Produktion mit hoher Leistung ermöglicht
Schweißen von Komponenten für große und kleine Haushaltsgeräte von Waschmaschinen bis zu Küchengeräten sowie Hygieneartikeln
Technisches Know-how und Schweißinnovationen für die Entwicklung der nächsten Generation von Batterietechnologie
Achieve high quality and stable electrical connection for every high power or high current application. Branson Ultrasonic Metal Welding is used, for applications with similar or dissimilar joints, made of Copper, Nickel or other non-ferrous metals
Lassen Sie unsere Techniker eine eingehende Überprüfung und Analyse Ihrer Anwendung durchführen, um die beste Branson Lösung für Ihre Anforderungen zu finden.