Führende Marken für Automatisierungslösungen
Die branchenführenden Marken von Emerson verkörpern unsere bewährte Innovation, technische Kompetenz und Best-in-Class-Technologien.
Nutzen Sie unser weltweit renommiertes Markenportfolio, um die richtigen Produktlösungen zu finden und vorhersehbare Ergebnisse zu erzielen, die zur Bewältigung Ihrer Herausforderungen im Bereich der Automatisierung beitragen. Die Marken von Emerson optimieren die Leistungsmerkmale von Messgerätetechnologien, Automatisierungslösungen, Leit- und Sicherheitssystemen, Betriebsmanagement und mehr. Wählen Sie eine der nachfolgenden Marken aus.
Die neueste Innovation von Emerson, AEV C-Ball-Kugelhähne, wird die Art und Weise revolutionieren, wie Sie über Kugelhähne zur Absperrung von tiefkalten und anspruchsvollen Anwendungen denken.
Zuverlässige Pneumatiklösungen für einen zuverlässigen und langlebigen Betrieb für industrielle Anwendungen mit branchenführender IoT-Konnektivität.
Ein innovatives, umfassendes Portfolio von Lösungen für das Druckmanagement, die den Branchenmaßstab für reproduzierbare, blasendichte Absperrung und lange Lebensdauer setzen.
Anlagenüberwachung und Zustandsanalyse unterstützen Sie beim proaktiven Anlagenmanagement zur Optimierung der Zuverlässigkeit.
Bewährte Elektroprodukte, die selbst in rauesten Umgebungen außergewöhnliche Sicherheit und Zuverlässigkeit bieten und für den Schutz von Personal, Ausrüstung und Einrichtungen sorgen.
ASCO Geräte für die Fluidsteuerung setzen in Fertigungs- und Verfahrensbereichen den Standard zur Unterstützung von Kunden bei der Effizienzmaximierung, der Optimierung von Anwendungen und Umsetzung von Ideen in messbare Ergebnisse.
Sorgen Sie für effiziente Reinigung und Desinfektion, regeln Sie einen hohen Durchflussbereich und erweitern Sie den Messbereich mit Lösungen, die für die höchsten Ansprüche in den modernsten Anlagen konzipiert sind.
Marktführer in leistungsstarker Antriebstechnologie für die größten Herausforderungen bei der Ventilautomatisierung.
Ob die perfekte Verbindung hergestellt oder ein makelloses Teil produziert werden soll – die Lösungen von Branson für Materialverbindungen und Präzisionsreinigung ermöglichen Maschinenbauern und Fertigungsunternehmen, die neuesten Trends von Verpackungs- über Medizin- bis hin zu Fahrzeuganwendungen schnell und effizient zu nutzen.
Zuverlässige Druckregelgeräte für ein breites Spektrum an Prozessmedien, einschließlich Dampf, Luft, Flüssigkeiten und Prozessgasen für industrielle und kryogene Anwendungen.
Zuverlässige, kosteneffektive Lösungen, die speziell für Schlamm- und abrasive Anwendungen in den Bereichen Energie, Zellstoff und Papier, Bergbau und anderen Industrien entwickelt wurden.
Direkt wirkende, federbelastete Überdruckventile für Gas-, Flüssigkeits-, Dampf- und Mehrphasenanwendungen.
Speziell konstruiert für Kunden der Marine-Industrie, die kompakte, energieeffiziente, zuverlässige und wartungsarme Hochleistungsstellantriebe benötigen.
Branchenführende kompakte, konzentrische und äußerst zuverlässige Technologien zur Betätigung von Unterwasserventilen.
Einfache und flexible moderne Automatisierungssysteme eliminieren komplexe Betriebsabläufe und minimieren Projektrisiken.
Hochbelastbare pneumatische Ventilantriebe, die so konstruiert wurden, dass Sie sie "einbauen und vergessen" können.
Weltweiter Marktführer in der Entwicklung und Herstellung von Dampfregelgeräten für den Einsatz überall dort, wo Flüssigkeiten und Gase verarbeitet und gelagert werden.
Äußerst zuverlässige Technologien für die Durchflussregelung, die Sie bei der verlässlichen Regelung und Absperrung Ihrer Prozesse unterstützen.
Flexim ist weltweit führend in berührungslosen Ultraschall-Durchflussmessungen für Flüssigkeits-, Gas- und Dampfanwendungen. Unsere intuitiven Ultraschallmessgeräte zum Aufschnallen können einfach an der Außenseite von Rohren angebracht werden – ohne Unterbrechung des Betriebs oder die Gefahr von Leckagen.
Kompetenz und Innovation, um den sich ändernden Bedingungen des Erdgasmarktes durch die Entwicklung von Reglern, Absperrgeräten, Skids und mehr zu begegnen.
Ein System für den Schutz von Ventilbetätigungen, das zuverlässige, kosteneffektive Endlagendämpfung bietet und vorzeitigen Ventilausfall, Leckagen und flüchtige Emissionen verhindert.
Absperrklappen mit einer zuverlässigen und robusten Konstruktion und einer höheren Lebensdauer bei geringeren Gesamtbetriebskosten
Erstklassige manuelle und automatisierte Kugelventile und Stellantriebe, die bis zu eine Million Zyklen pro Jahr ausführen können, bieten eine zuverlässige, effiziente und langlebige Lösung für den Einsatz in der chemischen, petrochemischen sowie Öl- und Gasindustrie.
Industrielle und kommerzielle Sicherheitsventile der Spitzenklasse für Umgebungen mit Tief- oder Hochtemperatur.
Hochwertige Absperrventile, die für Anwendungen mit schwierigen Betriebsbedingungen konzipiert und entwickelt wurden, bei denen Ablagerungen und Erosion zum Problem werden können.
Überragende Coriolis, Dichte- und Viskositätsmesstechnologien bieten Kunden die Zuversicht und den Einblick, um die Sicherheit und Effizienz in ihren wichtigsten und problematischsten Prozessanwendungen kontinuierlich zu verbessern.
Überragende Armaturen für hoch korrosive Anwendungen.
Heat trace systems and firestop solutions designed to maintain process temperatures, avoid freezing and protect marine vessels, oil rigs, and other industrial facilities against fire, smoke, water, and explosions.
Überragende Armaturen für hoch korrosive Anwendungen.
Die softwaregestützten Testsysteme von NI revolutionieren die Art und Weise, wie Unternehmen die Testerkenntnisse nutzen, und machen Tests von einer bloßen Notwendigkeit zu einem beachtlichen Wettbewerbsvorteil.
Fünf Jahrzehnte Kompetenz in der im Ovation™ Kraftwerksleitsystem eingebundenen Energie- und Wasserversorgungstechnik bieten eine zuverlässige und innovative Plattform, die sich sicher mit der Technologie weiterentwickelt, um Anlagenverfügbarkeit und -rentabilität sicherzustellen.
Optimieren Sie den Betrieb von Anlagen für erneuerbare Energien mit zuverlässigen und speziell entwickelten Software- und Automatisierungslösungen.
Advanced control and automation solutions that optimize production and monitoring capabilities in the widest range of process and discrete industrial environments.
Optimieren Sie den Betrieb von Anlagen für erneuerbare Energien mit zuverlässigen und speziell entwickelten Software- und Automatisierungslösungen.
Advanced control and automation solutions that optimize production and monitoring capabilities in the widest range of process and discrete industrial environments.
Hochgenaue, modernste Druckinstrumentierung, Druckmessumformer, Messwandler sowie Temperatursonden und -sensoren für einige der wichtigsten und technologisch fortschrittlichsten Branchen der Welt.
Anerkannt als weltweit führender Anbieter von qualitativ hochwertigen Füllstandsmessgeräten für die Anzeige von Füllstand und Durchfluss bei Pumpanwendungen, Mischvorgängen sowie Erhitzung von Flüssigkeiten und Gasen
Emerson’s scalable and secure portfolio of transformational technologies, software and services that provide relevant personnel with enhanced insight to drive operational excellence
ProTeam Vacuums is the leader in lightweight backpack vacuums. Maintenance crews consistently find ProTeam vacuums save time, money, and resources while improving indoor air quality.
RIDGID®, a leading manufacturer of innovative tools for the professional trades, offers reliable and durable equipment to get jobs done right the first time.
Mess- und Analysetechnik in überragender Qualität, die Prozessregelung und Klarheit liefern, so dass Anlagen und Betriebe zuverlässiger, sicherer und profitabler produzieren können.
Führende Optimierungsprodukte, die Öl- und Gasproduzenten während der gesamten Lagerstättennutzung bei der Steigerung der Ausbeute, Optimierung der Förderung und Verbesserung der Anlagenintegrität unterstützen.
Absperrklappen (weichdichtend oder metalldichtend), Kugel (aus C-Stahl und Edelstahl), Prüfung (hochdynamische Antwortart), Regelung (Art der Kavitation) und Druckentlastungsventile, die in der Öl- und Gas-, Chemie-, Energie-, Bergbau- und anderen allgemeinen Industriezweigen eingesetzt werden.
Äußerst zuverlässige Regel-, Sicherheits- und Absperrventile, um Sie bei der präzisen und effizienten Verwaltung Ihrer Dampfanwendungen zu unterstützen.
Ventilansteuerungstechnologien mit Gas-über-Öl- und hydraulischer Ventilautomatisierung bedienen die Öl-, Flüssiggas-, Offshore-, Unterwasser- und Bergbauindustrie.
Lösungen für die Stromqualität halten Fließbänder in Bewegung und schützen Personen, Anlagen und Informationen.
Druckminderer werden bei der Konzeption, Herstellung und Installation von Regel- und Messstationen sowie Odorierungssystemen in der Erdgasindustrie eingesetzt.
Regler, Ventile und Systeme ermöglichen eine große Breite an Standard- und kundenspezifischen Lösungen für präzise Druckregelung in unterschiedlichsten Anwendungen auf der ganzen Welt.
Diskrete Ventilsteuerung und Positionsabtastungstechnologie sorgen durch höhere Prozesseffizienz, bessere Rentabilität und mehr Erfolg selbst bei schwierigsten Anwendungen für absolute Sicherheit.
Entwicklung bewährter Ventillösungen, die die Anforderungen von Kunden erfüllen und das Leistungspotenzial von Prozessen voll ausschöpfen
Tankschutzprodukte, die zusätzlich zum Brand- und Explosionsschutz durch eine integrierte Reihe von Konservierungs- und Notentlüftungen, Flammensperren, Reglern, Messgeräteluken, Mannlochabdeckungen und schwimmenden Saugeinheiten Dampf- und flüchtige Emissionen steuern.
Zuverlässige Leistungsmerkmale und bewährte Technologie für Pumpenschutz- und Dampflösungen.