IIOT: Allgegenwärtige Sensorik
Eingeschränkte Sicht auf Prozess- und Ausrüstungszustände schaffen Betriebsrisiken.
Ihre Automationssysteme und Sensoren bieten Echtzeitkontrolle, jedoch werden wichtige Werksdaten häufig aufgrund hoher Kosten, Unterbrechungen und der erforderlichen Zeit, um verkabelte Sensoren zu integrieren und die Daten zu analysieren, nicht erfasst. Allgegenwärtige Sensorik-Anwendungen auf Basis kabelloser Sensoren und Netzwerke lösen diese Probleme, was es Ihnen erlaubt, neue strategische Daten schnell und kosteneffektiv zu erfassen und maßnahmegerechte Informationen zu liefern, die Sie zur raschen Optimierung Ihres Betriebs verwenden können.
Tagtäglich stellen sich Hersteller in der Prozessindustrie der Herausforderung, ihren Betrieb durch Initiativen in puncto Sicherheit, Umwelt, Zuverlässigkeit und Energie zu verbessern und gleichzeitig Ausfallzeiten, Wartungskosten, Integritätsprobleme, schleichende Energieverschwendung, manuelle Aufgaben und Gefährdung des Personals zu reduzieren. Der Versuch, diesen Anforderungen mit traditionellen Methoden zu begegnen, kann jedoch zeitraubend und kostspielig sein.
Pervasive Sensing (allgegenwärtige Sensorik) ermöglicht es Ihnen, Verfahren strategisch zu visualisieren, und befähigt Sie, Probleme zu lösen, bevor diese negative Auswirkungen haben.
Anwendungslösungen für Prozesse steigern durch Reduzierung der Kosten die Anlageneffizienz und erhöhen den Durchsatz von Anlagen. Eine häufige Ursache geringer Effizienz ist die Prozessvariabilität – sehr oft können selbst kleine, unerkannte Änderungen der Prozessvariablen im Laufe der Zeit die Rentabilität beeinträchtigen. Durch Implementierung von Wireless-Lösungen kann Ihr Team Mobilitäts- und Überwachungsanwendungen erweitern und dadurch mehr Prozesseinblicke gewinnen, die neue Effizienz bieten, Kontrollgänge reduzieren und Daten aus schwer zugänglichen Prozessbereichen liefern.
Anwendungslösungen für Zuverlässigkeit helfen Ihrem Team, von vorher nicht überwachten oder manuell überwachten Geräten verursachte, unplanmäßige Verlangsamungen oder Abschaltungen zu vermeiden. Diese Lösungen erfassen Bedingungen, die zu Gerätestörungen führen können, und ersetzen manuelle, periodische Messwerte durch Online-Einblicke in den Gerätezustand. Dadurch werden Einsätze vor Ort minimiert. Sie können auf diese Weise nicht nur die Prozessverfügbarkeit erhöhen und die Gerätezuverlässigkeit verbessern, sondern ebenso den Wartungsaufwand sowie die Sicherheits- und Umweltrisiken verringern.
Anwendungslösungen für HSSE (Gesundheit, Arbeitsschutz, Sicherheit und Umweltschutz) helfen dabei, abnormale Situationen vorherzusagen und zu verhüten, anstatt einfach nur darauf zu reagieren. Kontinuierliche Geräteüberwachung trägt zur Verringerung von Arbeitsschutz- und Sicherheitsrisiken bei und alarmiert Sie über aufkommende Probleme, damit Sie unverzüglich Maßnahmen ergreifen können. Schützen Sie Personal, Umwelt und die mechanische Integrität von Geräten und verbessern Sie betriebliche Verfahren und Konformität mit regulatorischen Anforderungen.
Anwendungslösungen für die Energieversorgung helfen Ihrem Team, Unwirtschaftlichkeiten zu identifizieren und die Anlagenleistung zu optimieren. Schätzungen zufolge wird die Hälfte der von Herstellern in der Prozessindustrie verbrauchten Energie zur Erzeugung und Handhabung von Dampf verwendet. Durch die kabellose Überwachung von Assets können Sie den Energieverbrauch deutlich senken und die Betriebseffizienz insgesamt verbessern.
Fallstudie
Herausforderung: Erkennung und Überwachung von Kohlenwasserstoff-Leckagen an Tanks, Ventilen und Rohrflanschen
Lösung: nicht-intrusive Wireless-Überwachungslösung, mit der Flüssigkeitsleckagen an den Tanks, Pumpensümpfen und Kanten der Pumpengestelle erkannt werden
Ergebnis: erhöhter Schutz des Personals und Vermeidung von Umweltschutzregelverstößen