Bei Haufenauslaugungsflächen gab es schon immer Probleme mit einer geringeren Metallgewinnung. Auslaugungsflächen werden traditionell manuell überwacht, und ein Verlust des Durchflusses und der Steuerung wird vom Personal nur bei Inspektionen festgestellt. Eine Verbesserung der Gesamtleistung einer Auslaugungsfläche würde mehr Personal erfordern, was Sicherheitsrisiken bei längerer Exposition mit sich bringt. Auch die Größe und Lage der meisten Auslaugungsflächen kann die Erfassung präziser Daten mit manuellen Methoden erschweren. Dies ist insbesondere unter gefährlichen Bedingungen der Fall, bei denen es auf die Optimierung des Lösungsmittels und die Stabilisierung des Bakterienanteils ankommt.
Emerson bietet eine breite Palette an Wireless-Technologien, die Ihnen bei der Automatisierung Ihrer Auslaugungen helfen. Die Automatisierung bietet einen vollständigen Einblick in Ihre Haufenauslaugungsfläche und hilft dabei, verstopfte Leitungen und Überschwemmungen zu erkennen, die gleichmäßige Säureverteilung zu überwachen und zu kontrollieren, Instabilitäten der Fläche zu verhindern und einen besseren Einblick in die Effizienz der Auslaugung zu erhalten.
Kabellose Lösungen für Auslaugungsflächen
Optimieren Sie die Leistung der Haufenauslaugung durch einen besseren Einblick in die Chemikalienverteilung.
DeltaV für Bergbau- und Mineralienanwendungen
Automatisierungslösungen für Auslaugungsflächen für optimierte Metallgewinnung.
Keystone Klappen
Verbesserung der Gewinnung aus Auslaugungsflächen mit zuverlässigen Ventillösungen.
Obwohl die Verfahren zur Lösungsmittelextraktion und elektrolytischen Gewinnung (SX/EW) geringere Kapital- und Betriebskosten für die Kupferförderung bieten, stellt die gleichmäßige Kupferförderung immer noch eine Herausforderung dar. Bei der Lösungsmittelextraktion ist es schwierig, die Prozessstabilität aufrechtzuerhalten. Bei der elektrolytischen Gewinnung können unerkannte Kurzschlüsse zwischen Anode und Kathode erhebliche Energie-, Zeit- und Geldverluste verursachen.
Mithilfe der Wireless-Temperaturmessumformer von Emerson können Anlagenbetreiber abnormale Kathodenspannungen erkennen und erhalten lange vor den täglichen Kontrollgängen wertvolle Einblicke in kurzgeschlossene Schaltkreise. Dies ermöglicht die Erhöhung der Stromausbeute des Gesamtprozesses und die Verbesserung der Rentabilität des Anlagenbetriebs.
Lösungen für kabellose SX/EW-Messungen
Gewinnen Sie einen Einblick in Ihre Verfahren zur Lösungsmittelextraktion und elektrolytischen Gewinnung.
DeltaV für Bergbau- und Mineralienanwendungen
Nutzen Sie Automatisierungslösungen für die Lösungsmittelextraktion und elektrolytische Gewinnung.
Im heutigen wirtschaftlichen Umfeld, in dem mit weniger mehr erreicht werden muss, ist die Sicherung der Verfügbarkeit von Anlagen und Ausrüstung schwierig. Reduziertes Personal, kleinere Budgets und die Unfähigkeit zur frühzeitigen Erkennung von Störungen, zur Ermittlung von Grundursachen und zur Planung von Wartungsarbeiten nach eigenem Ermessen stellen große Herausforderungen dar. Die benutzerfreundliche Lösung zur Online-Zustandsüberwachung von Emerson ermöglicht die frühestmögliche Erkennung potentieller Mängel, so dass Sie schnelle, richtige Reparaturentscheidungen treffen können, bevor es zu einem außerplanmäßigen Stillstand kommt. Dies optimiert Ihre Arbeitskosten bei der Wartung und vereinfacht die Schulung von Bedienern.
Asset Performance Management-Lösungen
Zustandsüberwachung und verbessertes Asset Performance Management Ihrer kritischen festen und mobilen Bergbauanlagen.
Häufig gestellte Fragen zur metallurgischen Verarbeitung
Bergbauunternehmen können durch Automatisierung ihrer Haufenauslaugungsüberwachung eine höhere und gleichmäßigere Metallausbeute erzielen.
Bergbauunternehmen können mit kabellosen Überwachungslösungen für Auslaugungsflächen die Sicherheit des Personals erhöhen.
Fernüberwachung bzw. Fernüberwachung von Maschinen ist ein wichtiges Tool für den Bergbau, da die Maschinen hier räumlich verteilt sind. Sie beinhaltet die Datenerfassung von mobilen Bergbauanlagen und liefert Informationen über Zustand und Leistung aus der Ferne.
Die Zustandsüberwachung ist ein Tool, mit dem der Zustand und die Integrität von Maschinen überwacht wird. Sie umfasst verschiedene Arten der Messerfassung und liefert Diagnosedetails, die zur Vorhersage von Maschinenausfällen erforderlich sind. Zustandsüberwachung kann auf Schaufelradgeräte, elektrische Seilbagger, Brecher Förderbänder und verschiedene andere Maschinentypen angewendet werden.