Rosemount-2051CFA Annubar Flowmeter

Rosemount™ 2051CFA Annubar™ Durchflussmessgerät

Produktbeschreibung

Das Rosemount 2051CFA Annubar Durchflussmessgerät bietet mittels verschiedener Kommunikationsprotokolle, wie der WirelessHART® Technologie, zuverlässige Durchflussmessungen. Die patentierte Annubar Sensorbauart bietet Genauigkeit über einen weiten Durchflussbereich, ein kleines Profil im Rohr und Durchfluss- und Druckmessungen über eine Signalrohranbohrung. Dieses sicherheitszertifizierte Durchflussmessgerät ist mit einem lokalen Bedieninterface (LOI) für die Inbetriebnahme vor Ort ausgestattet.

Gewährleistung
5-Jahres-Garantie gemäß gesonderter Bedingungen
Messspannenverhältnis
Bis zu 100:1 (5:1 Durchfluss-Messspannenverhältnis)
Messbereich
Bis zu 1 000 inH2O (2,48 bar) Differenzdruck
Nennweite
2 bis 12 in. (50 bis 300 mm)
Ausgang
Differenzdruck, skalierte Variable
Kommunikationsprotokoll
4–20 mA HART ®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1–5 V Low Power HART®
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316
Diagnosefunktionalitäten
Grundlegende Diagnose
Zertifizierungen/Zulassungen
SIL2/3-zertifiziert gemäß IEC 61508 durch unabhängigen Dritten, NACE®, Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen.
Update-Rate
Vom Anwender wählbar zwischen 5 Sek. und 60 Min.
Lebensdauer des Spannungsversorgungsmoduls
Bis 10 Jahre, vor Ort austauschbar (separat zu bestellen)
Wireless-Reichweite
Interne Antenne (225 m)

Merkmale

  • Patentierter T-förmiger Annubar erzeugt einen festen Trennungspunkt, der die Leistungsmerkmale des Differenzdrucksignals über einen breiteren Durchflussbereich verbessert.
  • Komplette Durchflussmesssysteme werden auf Dichtigkeit geprüft und kalibriert, um Leckagestellen um bis zu 70 % zu reduzieren und den Einbau zu vereinfachen.
  • T-förmige Ausführung des mittelwertbildenden Pitotrohrs reduziert den permanenten Druckabfall auf ein Minimum.
  • Das Bedieninterface bietet übersichtliche Menüs und eingebaute Einstelltasten, um die Inbetriebnahme zu vereinfachen.
  • Die Stauzone des Sensors ist so angeordnet, dass sie Rauschen und Ungenauigkeiten reduziert und Verstopfungen durch Feststoffe vermeidet.
  • SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 (durch unabhängigen Dritten) und Betriebsbewährungsdokument (Prior-use) der FMEDA-Daten ermöglichen den Einsatz in Sicherheitseinrichtungen.
  • Die WirelessHART® Technologie ist sicher, kostengünstig und liefert eine Datenzuverlässigkeit von >99 %.
  • Das SmartPower™ Modul bietet einen wartungsfreien Betrieb für bis 10 Jahre und den Austausch vor Ort, ohne dass der Messumformer ausgebaut werden muss.

Dokumentation und Zeichnungen