Rosemount-P-3159 Remote Diaphragm Seals

Rosemount™ 3159 Druckmittler für nukleare Anwendungen

Produktbeschreibung

Die Rosemount 3159 Druckmittler für nukleare Anwendungen wurden für den Einsatz mit Rosemount Druckmessumformern der Serie 3150 für nukleare Anwendungen entwickelt und dienen der Trennung des Messumformers von rauen Prozessbedingungen. Diese Druckmittler werden werkseitig montiert und geprüft, um optimale Leistungsmerkmale für Regelung, Überwachung und Sicherheitsanwendungen zu ermöglichen. Dieses Produkt ist gemäß IEEE Std 323™-1974/1983/2003 aud IEEE Std 344™-1975/1987/2004 nach Industriestandard qualifiziert und eignet sich aufgrund einer langlebigen Ausführung für Umgebungen mit normalem und erhöhtem Unfallrisiko.

Ausgangssignal
Siehe relevante technische Daten des Messumformers
Messspannenverhältnis
Siehe relevante technische Daten des Messumformers
Messbereich
Bis zu 13,79 MPa (2 000 psi) Differenzdruck, bis zu 27,58 MPa (4 000 psig) Überdruck, bis zu 27,58 MPa (4 000 psig) Absolutdruck
Gehäusewerkstoff
Edelstahl 316L
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316L
Seismische Bewertung
8,5 g ZPA seismisch
Strahlungsbewertung
112 Mrad (1,12 MGy) TID Gammastrahlung
Dampf-/Drucktemperatur
224 °C (435 °F) Dampf/Temperatur
Qualifizierungsstandard
IEEE Std 323™-1974/1983/2003
IEEE Std 344™-1975/1987/2004
Produktliteratur
Die auf dieser Website veröffentlichten Produktdatenblätter und Betriebsanleitungen sind ausschließlich für allgemeine Produktinformationen bestimmt, Errata eingeschlossen. Sie stellen möglicherweise nicht die neueste Version dar oder enthalten möglicherweise keine Informationen zu den neuesten Produktmitteilungen, falls zutreffend.
Kontaktinformationen
Die neuesten Informationen erhalten Sie von Rosemount Nuclear Instruments, Inc. telefonisch unter 1-952-949-5200 oder per E-Mail unter RNII.info@emerson.com 

Merkmale

  • Qualifiziert gemäß IEEE Std 323-1974/1983/2003 und IEEE Std 344-1975/1987/2004 für eine Lösung nach Industriestandard.
  • Widersteht Strahlungsbelastungen bis zu 112 Mrad TID Gamma (1,12 MGy TID Gamma) und seismischen Pegeln bis zu 8,5 g ZPA, um unterschiedlichen Prozessanforderungen gerecht zu werden.
  • Langlebige Ausführung funktioniert gut in Anwendungen mit normalen und schwierigen Umgebungsbedingungen.
  • Druckmittler werden werkseitig montiert und geprüft, um optimale Leistungsmerkmale zu ermöglichen.

Dokumentation und Zeichnungen