Flexim-PIOX S831 Ultrasonic Mass Flow Meter for Liquids

Flexim PIOX S831 – Ultraschall-Massedurchflussmessgerät für Flüssigkeiten

Produktbeschreibung

Das Flexim PIOX S831 Massedurchflussmessgerät für Flüssigkeiten bestimmt den Massedurchfluss von Flüssigkeiten mithilfe von an der Außenseite des Rohrs montierten Ultraschall-Messumformern in Clamp-on-Ausführung. Die eingriffsfreie Technologie ist das System der Wahl, wenn Substanzen und Prozesse höchste Anforderungen an Sicherheit und Zuverlässigkeit stellen. Der PIOX S leitet dynamisch die Dichte der Flüssigkeit aus ihrer spezifischen Schallgeschwindigkeit und Temperatur ab und kann so Massedurchflussdaten für Flüssigkeiten unterschiedlicher Qualität liefern. Bei binären Flüssigkeiten wie Säuren oder Limonaden steht die Schallgeschwindigkeit in einem festen Verhältnis zur Konzentration und Dichte. Dieses digitale Massedurchflussmessgerät misst die Schallgeschwindigkeit und bestimmt darüber die Dichte und Konzentration des Mediums im Rohr.

Messgrößen
Massedurchfluss
Genauigkeit
Messunsicherheit (Volumendurchfluss): ± 1 % des Messwerts ±0,02 ft/s*
Reproduzierbarkeit
0,1 w%* (0,5 m/s)
Messbereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: 0,03 bis 82 ft/s
Zertifizierungen/Zulassungen
ATEX/IECEx Zone 1/Zone 2
FM Class I – Div2
Spannungsversorgung
100–230 VAC, 24 DC, 12 DC
Messwandler erhältlich
Scherwelle
Rohrnennweite
0,24 in. bis 255,9 in.
Temperaturbereich
-40 °F bis +392 °F/WI: -328 °F bis +1 112 °F**
Ausgang
4–20 mA aktiv/passiv
4–20 mA HART aktiv/passiv
Impuls/Frequenz/binär
Eingang
Pt100/Pt1000
4–20 mA aktiv/passiv
Binäreingang
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Foundation Feldbus
Installation und Konfiguration des Systems
Für weitere Informationen die technischen Daten herunterladen.
* Für die meisten Lösungen auf Wasserbasis und übliche Arbeitspunkte
** Zusätzlicher WaveInjector erforderlich

Merkmale

  • Für alle Rohrwerkstoffe, ob Glas, Stahl, Kunststoff oder andere
  • Für fast alle Säuren, Laugen und eine Vielzahl anderer toxischer Flüssigkeiten
  • Für ATEX-, IECEX- und FM-Bereiche
  • Keine Abschaltung zur Installation erforderlich
  • Wartungsfrei

Dokumentation und Zeichnungen