Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-PipelineManager

PipelineManager™ Software für Real-Time Transient Modeling (RTTM)

Produktbeschreibung

Die PipelineManager Software for Real-Time Transient Modeling (RTTM) Emerson kontextualisiert Echtzeitdaten und zeigt wichtige Erkenntnisse in visuellen Details an, um das Situationsbewusstsein zu verbessern, was zu fundierten Entscheidungen führt, die das Risiko mindern und die Sicherheit erhöhen. Unsere bewährte Pipeline-Simulationssoftware basiert auf fortschrittliche Modellierungstechnologie, die Pipeline-Leckageerkennung und Leckagelokalisierung mit Anwendungen zur Optimierung, Chargenverfolgung und mehr ermöglicht. RTTM ist der Kern unseres Hochleistungsleckageerkennungssystems für Gas- und Flüssigkeitsleitungen. Hydraulikprofile liefern hydraulische Echtzeitdaten der Pipeline, die auf tatsächlichen Drücken, Temperaturen, Durchflussraten und Netzpuffer basieren. Das Ergebnis ist ein hochpräzises Modell Ihrer Pipeline und eine verbesserte Fähigkeit, Leckagen zuverlässig zu erkennen.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Die Software wird von Emerson Ingenieuren konfiguriert, um Ihre spezielle Pipeline mit einer Schnittstelle zu Ihrem SCADA-/Prozessleitsystem abzubilden. Dadurch können die Durchfluss-, Druck- und Temperaturmessungen der Pipeline übertragen werden.
  • Erhalten Sie eine vollständig transiente Modellierung, automatisierte Benachrichtigungen über zukünftige Ereignisse und Alarme sowie Berechnungen der Überlebensdauer an verschiedenen Stellen in Ihrem Pipeline-Netz.
  • Simulation und Schulung in einer umfassenden und realistischen Umgebung, um Vertrauen und Fähigkeiten bei der Krisenbewältigung und im Notfallmanagement zu schaffen.
  • Ein robustes und sehr detailliertes transientes thermohydraulisches Modell informiert, wenn die Integrität der Rohrleitung durch eine Leckage beschädigt wurde, sei es durch versehentliche Schäden oder eine bewusste Handlung.
  • Verbesserte Rentabilität durch Senkung der Betriebskosten, Optimierung Ihres Pipeline-Durchsatzes und Verbesserung der Pipeline-Integritätsüberwachung.
  • Reduzierung von Fehlalarmen, die bei anderen Systeme häufig auftreten.
  • Advanced Leak Detection Performance Analyzer (LDPA™) ist ein Hochleistungsanalysator mit fortschrittlicher Leckageerkennung, der verwendet werden kann, um die Genauigkeit und Empfindlichkeit des Leckageerkennungssystems zu testen und genau abzustimmen.