Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-IC830M21C-CS92GF00

PACMotion Hochgeschwindigkeits-Servomotor, Hiperface DSL, mit Bremse

Produktbeschreibung

Eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Anforderungen an die Servobewegung, darunter die Bereiche Industrieroboter, Maschinenwerkzeuge, Textil-/Verpackungsmaschinen und ähnlich dynamische Bewegungssteuerungsanwendungen

Teilenummer
IC830M21C-CS92GF00
Kontinuierliches Drehmoment (Nm)
0,48
Nenndrehmoment (Nm)
0,39
Spitzendrehmoment (Nm)
1,47
Flanschbreite (mm)
58
Gesamtlänge (keine Bremse)
95,4
Flansch Typ
Alt Standard Montage C
Rückkopplungsvorrichtung
Hiperface DSL
Bremse
24 V Haltebremse
Verbindungen
Einzelverbinder
Welle
Sonderausstattung

Merkmale

  • Basierend auf offener EtherCAT-Kommunikation
  • Mehrere Optionen zur optimalen Anpassung an Ihre Anwendung
  • Funktionelle Austauschmöglichkeiten für FANUC Motoren
  • Geringe Trägheit für schnelle Positionierung
  • Erweiterbares Design mit bis zu 50 koordinierten Steuerachsen in einem einzigen System: 40 physikalische und 10 virtuelle
  • Integriert mit PAC Machine Edition Software für eine konsistente Programmierung
  • Optionale Einzelkabelverbindung zur einfachen Wartung und Installation
  • Außergewöhnlich geringes Rastmoment und geringe harmonische Verzerrung für eine durchgängig reibungslose Leistung

Dokumentation und Zeichnungen