Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-BC6L17A8A0ZHF

bCOM6-L1700 Robustes COM Express-Modul

Produktbeschreibung

COM Express-Module sind perfekt für OEMs, die Computer Plattformen für Geräte in industrieller oder rauer Umgebung entwickeln. Sie sind von entscheidender Bedeutung, weil sie den gesamten Entwicklungszyklus verkürzen und die Validierungskosten senken.

Teilenummer
BC6L17A8A0ZHW
Leistungsmerkmale
Mittlere bis hohe Leistung. Anwendungen mit mittlerem bis hohem Leistungsbedarf.
Kerne/Frequenz
4x x86-Kerne bei 3,6 GHz (max.)/2,7 GHz (Basis)
Prozessor
AMD RSOC Dual und Quad Core bei 3,3 und 2,2 GHz
Speicher
Bis zu 16 GB DDR3, gelötet, ECC
Software-Unterstützung
Microsoft Windows, Linux, VxWorks

Merkmale

  • Robustes Design mit gelöteten Komponenten
  • Erweiterte Verarbeitungsfähigkeit
  • Dynamisches thermisches Management
  • Flexible Optionen

Dokumentation und Zeichnungen