DeltaV-P-Whitelisting

DeltaV Lifecycle-Services - Whitelisting von Anwendungen für DeltaV™ Systeme

Produktbeschreibung

Hartnäckige Cyber-Bedrohungen machen es zunehmend schwieriger, Ihr Geschäft zu schützen. Das Whitelisting von Anwendungen für DeltaV Systeme bietet Sicherheit vor unerwünschten Anwendungen und Codes, indem ohne erforderliche Signatur-Updates vor Zero-Day-Malware geschützt wird und hochentwickelte Bedrohungen blockiert werden.

Serviceinformationen

Whitelisting von Anwendungen für DeltaV Systeme ist eine zentral verwaltete Lösung, die unbefugte Programmdateien auf DeltaV Servern und Workstations blockiert. Diese auf Trellix™ basierende Whitelisting-Lösung nutzt ein dynamisches Vertrauensmodell und innovative Sicherheitsfunktionen, um nicht autorisierte Anwendungen zu blockieren und fortgeschrittene anhaltende Bedrohungen (Advanced Persistent Threats = APT) ohne Signaturen abzuwehren. Diese Lösung umfasst Trellix® ePolicy Orchestrator®, eine zentral verwaltete Plattform, die Folgendes bietet: mehr Transparenz und vereinfachte Abläufe zur Steigerung der IT-Produktivität, einheitliche Sicherheitsabläufe für die Prozesssteuerung sowie Senkung der Gesamtkosten für die Cybersicherheit.

Risiko verringern durch Schutz vor Zero-Day-Malware: Zero-Day-Malware ist eine Sicherheitsbedrohung für herkömmliche Antivirensoftware (Blacklisting), da zwischen Entdeckung und Patching eine Verzögerung auftritt. Whitelisting-Software verweigert automatisch Anwendungen, die nicht autorisiert sind.

Zeitaufwendige Patchzyklen reduzieren: Herkömmliche Antivirenprodukte erfordern regelmäßige Patches, um die Sicherheit gegen neu entdeckte Schwachstellen zu gewährleisten. Durch Whitelisting erhalten Sie Endpunktschutz, ohne dass ständiges Patching erforderlich ist.

Genehmigte Software automatisch akzeptieren: Dynamisches Whitelisting ermöglicht das automatische Akzeptieren vertrauenswürdiger Anwendungen. Ein dynamisches Vertrauensmodell macht die arbeitsintensive Listenverwaltung der herkömmlichen Whitelist überflüssig und erfordert eine vernachlässigbare CPU- und Speichernutzung.

Dokumente