DeltaV-P-SE4001S5T2B4

DeltaV™ Ereignisabfolgekarte der S-Serie

Produktbeschreibung

Wenn eine Prozessstörung vorliegt, können in Ihrem Prozessbereich sehr schnell Ereignisse auftreten. Um die Ursache der Störung genau zu bestimmen, ist eine präzise Aufzeichnung und Sequenzierung der Ereignisse unentbehrlich. Die DeltaV™ Ereignisabfolge bietet Mittel, um die Ereignisse aufzuzeichnen, die mit einer Prozessstörung assoziiert sind, und verwendet äußerst präzise Zeitstempel, um die genaue Reihenfolge des Auftretens zu bestimmen.

Anzahl der Kanäle
16 Jeder Kanal kann für den DI- oder SOE-Betrieb konfiguriert werden.
Zeitstempel-Genauigkeit
0,25 ms auf einer Karte; 1 ms in einem Controller. Genauigkeit mit Referenz auf die Uhrzeit der Systemuhr, nachdem ein 4-ms-Entprellungsfilter angewandt wurde.
Abfragerate
0,25 ms für alle 16 Kanäle
Galvanische Trennung
Jeder Kanal ist optisch vom System getrennt und wurde werkseitig bis auf 1 500 VDC geprüft.
Erkennungsstufe für EIN
> 2 mA
Erkennungsstufe für AUS
< 0,25 mA
Eingangsimpedanz
5 kΩ (ca.)
LocalBus-Strom (12 VDC nominal) pro Karte
50 mA typisch, 75 mA max.
Feldschaltungsstrom pro Karte
75 mA bei 24 VDC (+ 10 %)
Feldschaltungsspannung
24 VDC
Betriebstemperatur
-40 bis 60 °C (-40 bis 140 °F)
Lagerungstemperatur
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Relative Feuchte
5 % bis 95 %, nicht kondensierend
Stöße
10 g ½-Sinuswelle für 11 ms
Schwingungen
1 mm Spitze-zu-Spitze von 2 bis 13,2 Hz, 0,7 g von 13,2 bis 150 Hz

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Hält Prozessstörereignisse nahe der Quelle für eine präzise Aufzeichnung fest.
  • Bietet höher aufgelöste Zeitstempel für eine genauere Ereignis-Sequenzierung.
  • Problemlose Datenintegration mit Desktop-Anwendungen für die detaillierte Analyse und Aufzeichnung.