DeltaV-P-PK Controller

DeltaV™ PK Controller

Produktbeschreibung

Der DeltaV PK Controller bietet eine schnellere logische Ausführung, lokale Ethernet-Geräteprotokolle und viele anpassbare Größen; so eignet er sich für eine große Bandbreite an Anwendungen, wie etwa Ethernet-Gerätesteuerung, Wellpads und eine Vielzahl von Systemgrößen. Von kleinen Anwendungen, wie etwa Skideinheiten, bis hin zu großen, traditionellen Regelvorgängen, der Mehrzweck- und Mehrfunktionscontroller kann Ihre schwierigsten Anforderungen erfüllen, wobei Größe und Entwicklungsstands Ihres Betriebes unwesentlich sind.

DST-Begrenzung
100, 300, 750, oder 1500
Modulausführungsraten
25 ms, 50 ms, 100 ms, 500 ms, 1 s, 2 s, 5 s, 10 s, 30 s, 60 s
Arbeitsspeicher
Controllerspeicher, SD-Kartenspeicher
Benötigte Eingangsspannung
24 V DC
Nativ unterstützte Protokolle am PK Controller
Modbus TCP (Server & Client), Ethernet/IP (Client: Class 1 & Class 3) und OPC UA-Server. Andere Protokolle über dedizierte gebusste Karten verfügbar
Betriebstemperatur
-40 bis 60 °C (-40 bis 140 °F)
Lagertemperatur
-40 bis 85 °C (- 40 bis 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit
5 bis 95 %, nichtkondensierende Schutzeinstufung IP20, NEMA 12
Luftübertragene Verunreinigungen
ISA-S71.04-1985 luftübertragene Verunreinigungen Klasse G3 entsprechende Beschichtung gegen Schock (normale Betriebszustände) 10 g-Sinuswelle für 11 ms
Vibration (Betriebsgrenze)
1 mm Spitze zu Spitze von 5 Hz bis 13,2 Hz, 0,7 g von 13,2 Hz bis 150 Hz

Merkmale

  • Läuft autonom oder als Teil eines DeltaV Systems
  • Fügt sich nahtlos in ein DeltaV System ein, was zu einer nativen Datenbank und einem System führt
  • Vermeidet Kosten und zeitaufwändige Datenmappingübungen
  • Spart Platz im Schrank durch Verwendung der sechs eingebauten Ethernetanschlüsse
  • Unterstützt 1:1-Redundanz ohne Vergrößerung des Platzbedarfs oder Konfigurationsänderungen
  • Flexible I/O ermöglicht Ihnen die Auswahl zwischen M-Serie traditional, S-Serie traditional Charms I/O-Karte und Wireless I/O-Karte, je nach Ihren Bedürfnissen
  • Integrierte Absicherung mit DeltaV SIS Electronic Marshalling und DeltaV SlS 1508 Safety Logic Solver
  • Einfacher nativer Anschluss von Geräten Dritter, wie etwa Panel HMIs und variabler Geschwindigkeitsregelungen ohne Verwendung dedizierter Ethernet- oder I/O-Karte
  • Erhalten Sie abgesicherten Zugang durch hinzugefügte Schutz- und Verschlüsselungstechnologieebenen, die unbefugten Zugang verhindern
  • Schnellere logische Ausführungsfähigkeiten
  • Erhält Konfigurationen für 18 Monate ohne Spannungszufuhr

Dokumentation und Zeichnungen