DeltaV-P-Edge Environment

DeltaV Edge Environment

Produktbeschreibung

DeltaV™ Edge Environment bietet einfachen und sicheren Zugriff auf DeltaV Daten, die vor Ort oder in der Cloud für Überwachung, Analysen, Berichte oder andere Unternehmensanwendungen verwendet werden können, um Verbesserungen der Betriebseffizienz zu erzielen.

Kompatibilität
DeltaV v14.LTS, v14.FP1, v14.FP2, v14.FP3 und v15.LTS
Anzahl der unterstützten Datenelemente
20k, 100k, 300k
Unterstützte Aufzeichnungszeiträume
1s, 2s, 5s, 10s, 60s
Handhabung von Alarmen und Ereignissen
100 Ereignisse/Sekunde, 4K Spitzenalarm-Burst-Verarbeitung
Protokollunterstützung für Data Egress
REST API, OPC UA
Erforderliche Hardware
Edge Node Server, DeltaV Application Station Server
Optionale Hardware
Data Diode

Merkmale

  • DeltaV-Daten werden mit einer vereinfachten Netzwerkarchitektur, die die Kosten für Infrastruktur, Datenmanagement und Wartung senkt, sicher bereitgestellt.
  • Der Datenkontext bleibt in der DeltaV-Systemhierarchie erhalten und wird vor Ort oder im Unternehmen zur Verfügung gestellt.
  • Entwicklung neuer oder Bereitstellung vorhandener Anwendungen, die auf dem Edge-Knoten in einer verwalteten Umgebung für Visualisierungstools, Analysepakete und Datenmanipulation gehostet werden können.
  • Streaming von Informationen über Laufzeit, Konfiguration, Alarme und Ereignisse sowie andere Informationen nahezu in Echtzeit.
  • Angeboten als Abonnement für Flexibilität beim Datenstromvolumen.
  • Schnelles Konfigurieren oder Bearbeiten von Datenelementen zum Streamen und automatischen Synchronisieren von Aktualisierungen der DeltaV-Hierarchie.
  • Ideale Datenquelle für Data Lake und Unternehmensanwendungen.
  • Die Cloud-basierte Edge-Orchestrierung bietet Zugriff auf die Verwaltung von Sicherheitspatches, Anwendungsmarktplatz und -bereitstellung sowie eine einfache Wartung.

Dokumentation und Zeichnungen