DeltaV-P-CTO SIS Smart Junction Boxes

DeltaV CTO SIS Smart-Anschlussdosen

Produktbeschreibung

DeltaV CTO SIS Smart-Anschlussdosen bieten eine vorkonfigurierte, vollständig zertifizierte (CE, IECEx, ATEX, Class 1 Division 2, NEPSI, CCC) Standardlösung zur Beschleunigung der Projektausführung und Reduzierung der Installationskosten. DeltaV CTO SIS Smart-Anschlussdosen sind werkseitig geprüfte Produkte mit DeltaV SIS CHARM E/A-System und bereit für die Installation vor Ort. Beim DeltaV SIS Electronic Marshalling entfallen die üblichen E/A-Konstruktionsaufgaben und die Feldverkabelung kann lange vor Abschluss der Leitsystemstrategien beginnen. DeltaV CTO SIS Smart-Anschlussdosen sind für Bereiche ohne Klassifizierung, Gefährdungsbereiche und raue Umgebungen von extremen Temperaturen bis hin zu korrosiven Gasen konzipiert.

iec-ex
ce-mark
csa-listed
Werkstoff
Edelstahl SS304 (316L optional) Gehäusestärke 2 mm
Abmessungen
96 EA – 915 mm (B) x 1 220 mm (H) x 475 mm (T)
Zugang
Einzelne Tür vorn, Scharnier links
Gehäuseschutzart
IP 66/IP64 – NEMA/TYP 4X
Kabeldurchführung
Unterseite, einzelne Kabeldurchgangsplatte (Dicke 3 mm) (Kabelverschraubungen, Transitrahmen optional)
Gewicht
~165 kg (kann je nach optional hinzugefügter Hardware variieren)
Spannungsversorgung
Redundante Verteilung über Anschlussklemmen (optionaler Haupttrennschalter)
120 VAC 50/60 Hz (nur Nordamerika: cCSAus – Ex-Bereiche: Class 1 Div.2, für Ex-freie Bereiche
)100–120 VAC 50/60 Hz
220–240 VAC 50/60 Hz

Konfiguriert mit einem der folgenden internen Stromversorgungssysteme:
2 x 10 A und vollständig redundante (primäre und sekundäre) 24-VDC-Verteilung
2 x 20 A und vollständig redundante (primäre und sekundäre) 24-VDC-Verteilung
Kontrollnetzwerk
Konfiguriert mit einem der folgenden Kontrollnetzwerke:
Redundante Single-Mode-FO mit Medienkonverter
Redundante Multi-Mode-FO mit Medienkonverter
Redundantes Kupfer (RJ45)
E/A-Anzahl/Typ
Bis zu 96 CHARM-EA
SIS – CSLS mit nicht eigensicheren, eigensicheren CHARM-EA
CHARM Gateway-Modul für Dist. CHARMs-Lösung
Typenschild
Außentür: Lasergravierter Kunststoff
Umgebungsbedingungen
Outdoor installation
-20° C to +50° C (-4° F to +122° F)
-40° C to +50° C (-40° F to +122° F)
-20° C to +55° C (-4° F to +131° F) (Only for IECEx, ATEX, CE)
Relative Luftfeuchtigkeit
5–95 % (nicht kondensierend)
Global zugelassen
Global: IECEx
Europa: Zone 2 - ATEX, CE,
Nordamerika: cCSAus - Ex-Bereiche: Class 1 Div.2, Ex-freie Bereiche,
China: Zone 2, 22, NEPSI, CCC
Stöße
10 g ½-Sinuswelle für 11 ms
Vibration
1 mm Spitze-zu-Spitze von 5 Hz bis 16 Hz, 0,5 g von 16 Hz bis 150 Hz

Merkmale

  • Bietet Electronic Marshalling mittels CHARM-Technologie
  • Geringerer Platzbedarf des Systems
  • Macht E/A-Stammkabel überflüssig
  • Umfassend dokumentiertes Paket
  • Beträchtliche Reduzierung des Konstruktionsaufwands für den Schaltschrank

Dokumentation und Zeichnungen