Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-H572AW555464001

AVENTICS™ Durchgangsplatte Zuluft, Serie XV03 H572AW555464001

ANZ.:

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Serie XV03 bildet die zuverlässige Basis für kompakte Handhabungssysteme und komplexe Automatisierungslösungen. Die Variante XV-Compact bietet ein breites Portfolio an Ventilfunktionen und -zubehör sowie die relevante elektrische Konnektivität für den allgemeinen Bedarf in der Fabrikautomatisierung und anderen Branchen. Mit der einfachen Übernahme von D-SUB und Anschlussklemmenleisten bis zu IO-Link und mehreren Feldbusprotokollen der Serie XVES werden zudem alle Anforderungen an die verteilte Steuerung erfüllt. Mit dem einzigartigen Online-Konfigurator ist es einfach, die Konfiguration der Grundplatte sowie des kompletten Ventilsystems einschließlich Zubehör zu definieren.

Lieferumfang
Durchgangsplatte, Dichtungssatz, Befestigungsschrauben
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
8 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
5 mg/m³
Anzahl der Ventilpositionen max.
1
Schutzart
IP65
Werkstoff Gehäuse
Aluminium, eloxiert
Werkstoff Dichtungen
Hydrierter Nitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Schrauben
Nichtrostender Stahl
Leistungsaufnahme
0,55 W/Spule (Halten)

Merkmale

  • Optimierter Durchfluss nach Größe
  • Einfache und flexible Konfigurationen nach individuellen Wünschen über den Online-Konfigurator
  • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten über Anschlussklemmleiste, Multipol- oder Feldbusanschluss
  • Mehrere pneumatische Anschlussrichtungen; z. B. seitlich, unten und oben
  • Geringer Energieverbrauch
  • Umfangreiches Zubehör, z. B. Absperrungen, Einspeisemodule sowie Drosselmodule und -regler
  • Webserver und Diagnose
  • Globale Verfügbarkeit und universelle Threads zur Unterstützung der regionalen Anforderungen
  • Robuste Grundplatte aus Aluminium und bereit für Steuerschrankmontage

Dokumentation und Zeichnungen