Asco-P-V365

ASCO™ Micro-Magnetventile der Baureihe V365

Produktbeschreibung

ASCO Micro-Magnetventile wurden für die Regelung von verschiedenen nicht aggressiven flüssigen und gasförmigen Medien konzipiert. Diese Ventile sind in 2/2 bzw. 3/2 normal geschlossenen, geöffneten oder Universal-Ausführungen plus Proportionalsteuerungs- und Impulsausführungen lieferbar.

Produkte

Search
1-2 von 2 Produktergebnissen
:
ASCO™ V365B01C-ZE30A M5x1,2 V12/DC
Betätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Zulassungen
CE
IP65
Spulen-Klasse
F
Durchfluss (cv)
0
verfügbarkeit
7 Day
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – direktbetätigt
CE
IP65
F
0
7 Day
QuickShip
42,30 €
ASCO™ V365B01C-ZE30A M5x2 V24/DC
Betätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Zulassungen
CE
IP65
Spulen-Klasse
F
Durchfluss (cv)
0
verfügbarkeit
7 Day
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – direktbetätigt
CE
IP65
F
0
7 Day
QuickShip
41,80 €
Gehäusewerkstoff
Messing
Ventilbetätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Funktion
3/2 normal geschlossen; 3/2 normal geöffnet; 3/2 Universal
Maximal zulässiger Druck (PS)
16 bar
Medientemperatur
–10°C bis +90°C (NBR); 0°C bis +90°C (FPM)
Max. Viskosität
3°E (~22 cStokes oder mm²/s)
Abdichtung
NBR, FPM

Merkmale

  • Direktbetätigtes Micro-Magnetventil; minimale Gesamtabmessungen.
  • Schnelle Ansprechzeiten und hohe Zyklenzahl.
  • Zum Absperren von Flüssigkeiten und gasförmigen Medien geeignet.

Dokumentation und Zeichnungen