Asco-P-325

ASCO™ Magnetventile der Baureihe 325

Produktbeschreibung

Die ASCO Baureihe 325 ist eine Reihe kompakter Magnetventile für den Einsatz in Verpackungs-, Analyse- und Diagnosegeräten. Die Ventile sind mit Luft, inertem Gas und Wassermedien kompatibel und sind gemäß ATEX/CENELEC und nationalen Normen für den Ex-Bereich geeignet.

Ventilbetätigung
Magnetspule; Magnetventil – direktbetätigt
Gehäusewerkstoff
Messing, Edelstahl
Medien
Luft, inertes Gas, Leichtöl, Wasser
Rohr-/Anschlussgröße
1/8 in.
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP
Funktion
3/2 universal
Durchfluss
Von 0,04 bis 0,2 Kv, Weniger als 0,04 kv
Spannung
24 DC, 24 AC, 115 AC, 230 AC
Max. Differenz-/Betriebsdruck
Vakuum bis 150 PSIG, Vakuum bis 10,3 bar
Betriebsumgebung
Innenbereich, Außenbereich
Normen/Vorschriften
CSA, Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 3S, Typ 4, Typ 4X, Typ 6, Typ 6P, Typ 7, Typ 9, UL

Merkmale

  • Einsetzbar auf Ventilinselschienen
  • Kein Mindestbetriebsdruck erforderlich.
  • Die innenliegenden Teile sind für die Reinigung zugänglich
  • Handhilfsbetätigung erhältlich
  • Lageunabhängiger Einbau für flexible Installation
  • Erfüllt alle relevanten EU-Richtlinien

Dokumentation und Zeichnungen