Asco-P-257

ASCO™ Magnetventile der Baureihe 257

Produktbeschreibung

Die ASCO Baureihe 257 umfasst eine Reihe von universell einsetzbaren und schalttafelmontierten Ventilen, die zum Steuern von großen Pulsventilen für Staubfilter entwickelt wurden. Die normal geschlossenen, direkt betätigten 2-Wege-Ventile mit robusten Messing- oder Kunststoffgehäusen sind kompakt und leicht ausgeführt und ermöglichen platzsparende Installationen.

Produkte

Search
1-10 von 22 Produktergebnissen
:
44,50 €
44,50 €
44,50 €
44,50 €
113,40 €
48,60 €
48,60 €
48,60 €
50,70 €
50,70 €
Ventilbetätigung
Magnetspule
Gehäusewerkstoff
Messing
Medien
Luft, inertes Gas
Rohr-/Anschlussgröße
1/8"
Anschlussart
NPTF
Funktion
2-Wege – 2/2 normal geschlossen
Durchfluss
Von 0,1 Cv bis 0,5 Cv
Spannung
24 AC; 110 AC; 115 AC; 120 AC; 208 AC; 220 AC; 230 AC; 440 AC; 480 AC; 6 DC; 24 DC; 12 DC; 48 DC; 120 DC; 240 DC - 50; 60
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 150 psig
Betriebsumgebung
Innenbereich
Normen/Vorschriften
CSA; Typ 1; UL

Merkmale

  • Für die Einzelmontage oder die wasserdichte Montage in einem Schalttafelgehäuse konzipiert
  • Ventile mit Messinggehäuse haben einen Gewindeauslassanschluss für die optionale Schalldämpferinstallation und Schraub- oder Anschlussklemmen
  • Ventile mit Kunststoffgehäuse sind für Kunststoff- und Metallrohre konzipiert und verfügen über Flachstecker
  • Kein Mindestdruck erforderlich

Dokumentation und Zeichnungen