Hochgenau – Micro Motion Elite Coriolis Durchflussmesssystem
Micro Motion Elite Coriolis-Durchflussmessgeräte sind die bevorzugte Lösung wenn es auf Genauigkeit und Robustheit ankommt
ELITE Coriolis-Durchflussmessgeräte sind die bevorzugte Lösung für wichtige Anwendungen, wie z. B. beim eichamtlichen Verkehr, Zweiphasen-Durchfluss u. v. m. ELITE Coriolis Durchflussmessgeräte wurden für die Messung von Massedurchfluss, Dichte und Volumen mit der größten Varietät an Nennweiten und Werkstoffen konzipiert und liefern genaueste, reproduzierbare Messungen für Flüssigkeiten, Gase und Schlämme.
Coriolis-Durchfluss-Messgeräte sind multivariable Geräte, die eine direkte Messung von Massedurchfluss, Dichte und Temperatur von Flüssigkeiten, Schlämmen und Gasen ermöglichen. Die Technologie beruht auf dem Prinzip, dass die vom Medienfluss erzeugte Trägheit eine Verdrehung der Messrohre des Messsystems verursacht, die proportional zum Massedurchfluss ist.
Die Sicherstellung, dass ein Messsystem richtig funktioniert, ist in Prozessanwendungen wichtig. Aber ein Ausbau zur Prüfung der richtigen Funktion kann den Betrieb erheblich stören. Smart Meter Verification bietet ein prüffähiges Verfahren zur Überprüfung des Messgerätezustands, der Integrität von Messsrohren und Elektronik in weniger als 90 Sekunden – alles ohne Prozessunterbrechung.
Zweiphasen-Durchflussanwendungen mit eingeschlossenem Gas sind schwer zu messen und zu betreiben. Da Gas bei sehr niedrigem Gewicht ein großes Volumen einnimmt, können mit etablierten Messgeräten oder Technologien erhebliche Messungenauigkeiten auftreten. Die hohe Genauigkeit, niedrige Betriebsfrequenz, erweiterte Sensorstabilität und digitalen Signalverarbeitungsalgorithmen der ELITE Coriolis Durchfluss-Messsysteme bieten unter Zweiphasen-Strömungsbedingungen unvergleichliche Leistungsmerkmale.
Emerson’s Smart Meter Verification (SMV) can save you time and money in confirming your meter accuracy – all without having to interrupt your process. This online diagnostics tool is available on Micro Motion Coriolis flowmeters.