Kurzmitteilung: Emerson vereinfacht Antriebsintegration zur Erhöhung der Verfügbarkeit

PACSystems PACMotion VFD PNSR

PACMotion VFDs bieten Plug&Play-Inbetriebnahme, automatische Optimierung (Autotune) und vereinfachte Programmierung über Konfigurationstools, die direkt in die PAC Machine Edition Software integriert sind. Hochauflösendes Bild

Neue Kommunikationskarte von Emerson erleichtert die Integration von PACMotion variablen Frequenzantrieben (VFDs) mit PACSystems Controllern für die Automatisierung zur Erhöhung der Verfügbarkeit

CHARLOTTESVILLE, Virginia, USA. (25. März 2022)
– Zahlreiche Steuerungsarchitekturen setzen eine Redundanzfähigkeit voraus, die jedoch traditionell eine zweifache Ausrüstung erfordert, um Steuer- und Regelungstechnik wie z. B. variable Frequenzantriebe (VFDs) integrieren zu können. Um diese oft eingesetzte Architektur zu vereinfachen, hat Emerson die Einführung einer neuen PROFINET System Redundancy (PNSR) Kommunikationskarte bekannt gegeben, die in PACMotion™ VFDs eingesteckt werden kann. Dies vereinfacht die Sicherung einer Kommunikation mit hoher Verfügbarkeit zwischen VFDs und den PACSystems™ RX3i speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) und Edge Controllern von Emerson.

PACMotion VFDs bieten Plug&Play-Inbetriebnahme, automatische Optimierung (Autotune) und vereinfachte Programmierung über Konfigurationstools, die direkt in die PAC Machine Edition Software integriert sind. Das Hinzufügen der optionalen PNSR-Kommunikationskarte ermöglicht die direkte Verbindung und Steuerung von PACMotion VFDs in redundanten PACSystems Architekturen mit Hot-Standby-Funktion zur Sicherung der ständigen Verfügbarkeit. Dies verbessert wiederum die Verfügbarkeit des VFD für den Fall, dass ein einzelner Controller oder die gesamte Kommunikationsverbindung ausfällt. Die neue Kommunikationskarte bietet Steuerfunktionen mit hoher Verfügbarkeit, die die Betriebszeit maximiert und die Verfügbarkeit der gesamten Anlage verbessert.

Die VFD PNSR ermöglicht Anwendern die Vereinfachung und Einsparung von bis zu 15 % der Kosten und des Aufwands von Integrationsprodukten. Die neue Karte ist mit allen PACSystems SPS und Edge Controllern kompatibel, die eine hohe Verfügbarkeit unterstützen. Nach Installation im optionalen VFD-Karten-Einschub sorgt diese Kommunikationskarte für eine einfache und nahtlose Direktverbindung mit VFDs, ohne dass andere zwischengeschaltete Controller oder externe Komponenten erforderlich sind.

Die PNSR-Kommunikationskarte von Emerson ist eine innovative Ergänzung zu PACMotion VFD und zum PACSystems Automatisierungsportfolio. Die Karte bietet Automatisierungstechnikern, Endanwendern, OEM-Herstellern (Erstausrüstern) und Systemintegratoren in allen industriellen Marktsegmenten die kosteneffektive Zuverlässigkeit, die sie zur Vermeidung ungeplanter Stillstandszeiten benötigen.

Weitere Informationen über die PNSR-Kommunikationskarte finden Sie hier:
https://www.emerson.com/en-us/catalog/automation-solutions/emerson-ic866-oc-pr.

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.