Automatisierte Produktionsüberwachung
Erreichen Sie Ihr Produktionspotenzial, senken Sie Ihre Ausgaben und entdecken Sie Zukunftschancen.
Anlagenmanager sind mitunter aufgrund der großen Datenmenge von Bohrlöchern überfordert, was die Priorisierung von Aufgaben und das Finden von Wegen zur Produktionsoptimierung der profitabelsten Bohrlöcher erschweren kann. Emersons Lösung für die automatisierte Produktionsüberwachung enthält Bohrlochinformationen vieler Quellen. Dies gestattet es, Optimierungsmöglichkeiten für die Systemleistung zu ermitteln, Kosten zu reduzieren sowie gesetzliche Bestimmungen einzuhalten, und bietet einen Hinweis auf potenziellen, künftigen Planungsbedarf. Die Lösung für die automatisierte Produktionsüberwachung umfasst zudem Emersons fachkundigen Beratungsservice, um Anlagenmanager bei der Auswahl einer Lösung für die bestmögliche Anlagenrendite zu unterstützen.
Emersons Lösung für die automatisierte Produktionsüberwachung kombiniert herkömmliche Komponenten mit unseren Production Manager-Anwendungen, Komponenten der allgegenwärtigen Sensorik und automatisierter Arbeitsabläufe zur Integration von Daten aus verschiedenen Quellen, um einen Echtzeit-Einblick in die Anlagenleistung, automatisierte Datenanalyse und eine standardisierte Ansicht der Bohrlocheinblicke in einer gemeinsamen Sprache bereitzustellen.
Zeitaufwendige Datenerfassungs- und Analyseprozesse erschweren es Anlagenmanagern, vor Ort rechtzeitige Entscheidungen zu treffen, die sich auf die Produktion auswirken. Ein Mangel an effektiver Produktionsüberwachung birgt zudem die Gefahr unzuverlässiger Daten aus manueller Berichterstattung, ineffizienten Personaleinsatzes und lästiger Fehlalarme. Emersons Lösung für die automatisierte Produktionsüberwachung bietet eine vollständige Integration von Bohrlochdaten in Echtzeit, so dass Anlagenmanager in der Lage sind, die Bohrlochleistung präzise zu ermitteln.
Betriebsabläufe mit mangelndem Einblick in die Anlagenleistung erleiden in der Regel zahlreiche Rückschläge, die die Bohrlochintegrität gefährden und zu ungeplanten Stillstandszeiten führen können. Emersons Lösung für die automatisierte Produktionsüberwachung kombiniert herkömmliche Komponenten mit unseren Production Manager-Anwendungen, Komponenten der allgegenwärtigen Sensorik und automatisierter Arbeitsabläufe, um die Bohrloch- und Anlageneinblicke in einem standardisierten Format zu verbessern, was zusammen mit unseren Smart Wireless-Technologien helfen kann, leistungsschwache Bohrlöcher automatisch zu identifizieren und Entscheidungen bzgl. der Wartung zu beschleunigen.
Anlagenmanager haben oft Probleme, spezifische Kostenmetriken zu identifizieren, um die profitabelsten Bohrlöcher zu bestimmen, so dass am Ende womöglich kostbare Zeit und Ressourcen verschwendet werden. Zusätzlich fehlen ihnen oft die richtigen Daten, um Lieferanten effektiv zu überwachen und Verträge auszuhandeln. Emersons Lösung für die automatisierte Produktionsüberwachung versorgt Anlagenmanager mit allen Informationen, die sie benötigen, um diese Kosten zu verwalten, und ermöglicht eine Kostendeckung für die profitabelsten Bohrlöcher. Sie evaluiert zugleich die Entscheidungsfindung darüber, ob eine Abschaltung der Produktion gerechtfertigt ist.
Bei der Zusammenarbeit mit Emerson erhalten Anlagenmanager mit speziellen Überwachungslösungen sowie feldbasierten Automatisierungslösungen einen besseren Einblick, wodurch Vor-Ort-Begehungen reduziert werden und Personal freigesetzt wird, um mehr Bohrlöcher mit reduzierten Arbeitskosten zu verwalten.