Massengutträger
Kostengünstige Lösungen für Massengutträger – Füllstandsmessung, Kraftstoffmanagement, integrierte Regelung und Überwachung.
Eine große Herausforderung im Massenguttransport ist die schwindende Nachfrage nach Kohle und Eisen – die beiden größten Segmente der in Frachtschiffen transportierten Gesamtladung. Unternehmen für Massenguttransport kämpfen mit Kostensenkungen, um Gewinne zu erhalten, und bauen stark auf kostengünstige Systeme und Lösungen mit wenig Wartung und hoher Fehlertoleranz.
Das integrierte Steuer- und Überwachungssystem ist eine kostengünstige Lösung, modular und skalierbar für die spezifischen Anforderungen Ihres Massengutfrachters. Einfache Erweiterung von Subsystemfunktionen bietet ein flexibles anwendungsspezifisches System mit der Möglichkeit für Upgrades.
Hier erfahren Sie mehr über integrierte Steuer- und Überwachungssysteme
Die elektrohydraulische Lösung ist, aufgrund ihrer kompakten und platzsparenden Bauweise, eine ausgezeichnete Wahl für Massegutfrachter. Wenn Sie sich für diese Lösung entscheiden, erzielen Sie eine Verringerung der Installationskosten, weil Sie keine Verrohrung der Hydraulik benötigen. Sie können die Kosten noch weiter optimieren, indem Sie eine BUS-Option wählen, bei der weniger Verkabelung anfällt, weniger E/A-Module benötigt werden und kleinere Schaltschränke erforderlich sind.
Zur Füllstandsmessung in Ballast- und Servicetanks können verschiedene Technologien eingesetzt werden, wie z. B. elektropneumatische Systeme, elektrische Drucksensoren und Tankfüllstands-Messumformer.
Um die Kosteneffektivität Ihrer Flotte zu erhöhen, ist eine Kombination aus Kraftstoffmanagementsystemen und Schiff-zu-Land-Kommunikation unerlässlich. So erhalten Sie eine komplette flottenweite Übersicht, die für die wirtschaftlich besten Entscheidungen für Ihr Unternehmen unumgänglich ist.
Das Alarmüberwachungssystem ist flexibel und kann so eingerichtet werden, dass Alarmanzeigen an bestimmten Orten aktiviert werden, wie z. B. auf Workstations, Alarmkonsolen in Unterkünften oder öffentlichen Bereichen, sodass die richtige Visualisierung sichergestellt wird.
Verschiedene Hilfsmessungen und Untersysteme können mit dem integrierten Steuer- und Überwachungssystem verbunden und in dieses System eingebaut werden. Dies gibt Ihren Bedieners die vorteilhafte Möglichkeit, für Störungen, die den Betrieb beeinträchtigen können, zu planen, zu überwachen und auf diese zu reagieren.