Plantweb-Insight Asset View Application

Plantweb Insight™ Asset View-Anwendung

Produktbeschreibung

Die Plantweb Insight Asset View-Anwendung ist ein umfassendes Tool zur Maschinenüberwachung, das mittels Vorlagen Flexibilität bietet und gleichzeitig Echtzeitwarnungen bei ungewöhnlichem Verhalten sowie historische Datenanalysen liefert. Sie können Alarme konfigurieren, Einstellungen anpassen und Ihre Maschinen effizient verwalten. Die Lösung kann zur Überwachung jedes Maschinentyps konfiguriert werden, und die verfügbaren Vorlagen können verwendet werden, um bekannte Messungen für Anlagenkomponenten vorzudefinieren, was die Einrichtung verschiedener Überwachungskonfigurationen erleichtert.

Betriebssystem
VMware Virtual Hardware Version 16 oder höher oder Microsoft Hyper-V Configuration Version 8.0 oder höher
  • Mindestens 4 dedizierte Prozessoren
  • Mindestens 8 GB RAM
  • 512 GB freier Festplattenspeicher
Kommunikationsprotokoll
HART-IP-Client, OPC-UA-Client/Server, Modbus TCP/IP-Server, REST API

Merkmale

  • Kann zur Überwachung jedes Maschinentyps konfiguriert werden, und die verfügbaren Vorlagen können verwendet werden, um bekannte Messungen für Anlagenkomponenten vorzudefinieren.
  • Echtzeit-Alarme bei ungewöhnlichem Verhalten und historische Datenanalyse, die eine bessere Entscheidungsfindung ermöglichen.
  • Verfügt über ein neues Maschinenstandort-Menü, mit dem Daten und Warnungen nach Standort gefiltert werden können.
  • Das benutzerfreundliche visuelle Dashboard zeigt eine Zusammenfassung des Maschinenstatus und der Alarme in Echtzeit an.
  • Die Gewichtung von Warnmeldungen ermöglicht eine bessere Priorisierung der Anlagenwartung.
  • Bestehende Systeme und Wireless-Infrastrukturen können problemlos konfiguriert bzw. integriert und so mit dem industriellen IoT verknüpft werden.
  • Fernkonnektivität ermöglicht Zugriff über Desktop oder Mobilgeräte.
  • Flexible Softwareinstallation bietet Zugriff über zahlreiche Webbrowser.
  • Automatische Interpretation von Gerätedaten und deren Umwandlung in aussagekräftige Informationen erleichtern und optimieren die Entscheidungsfindung.

Dokumentation und Zeichnungen