Integrierte Tischsysteme
Die eigenständigen Ultraschall-Kunststoffmontagesysteme von Branson sparen Platz und vereinfachen die Einrichtung und den Betrieb.
Wenn Ihre Produktion nur geringeren Durchsatz erfordert oder Sie sich gerade erst mit der Ultraschalltechnik vertraut machen, bietet die Branson Serie 2000 der integrierten Tischsysteme ein praktisches, portables Paket. Das System kombiniert ein Netzteil, die Prozesssteuerungen und einen Schweißstand in einem kompakten Tischgerät. Zur Ausstattung des 2000IW+ gehören digitale Steuerungen zur Erhöhung der Genauigkeit und Reproduzierbarkeit, ein optischer Lineargeber zur Entfernungssteuerung und drei verschiedene Leistungsstufen.
Das IW+ ermöglicht das Schweißen, Nieten, Einsetzen, Schrumpfen, Punktschweißen und Angussentfernen von Thermoplasten sowie das Versiegeln von synthetischen Geweben, Folien und anderen dünnwandigen Materialien. Die einfache, schnelle und effiziente IW+ Ausführung ist mit einem optischen Lineargeber ausgestattet, der Ihnen einen zeitgesteuerten Modus, einen absoluten Entfernungsmodus und einen relativen Entfernungsmodus bietet.
Lassen Sie unsere Techniker eine eingehende Überprüfung und Analyse Ihrer Anwendung durchführen, um die beste Branson Lösung für Ihre Anforderungen zu finden.