Battery Medical Branson

Punktschweißmaschinen

Branson Punktschweißsysteme für Metallteile können individuell an Anwendungen von Lithium-Ionen-Akkus bis Anschlussklemmen und mehr angepasst werden.

Präzise Verbindungen für Metallteile mit geringer Stärke

Branson Punktschweißsysteme für Metallteile ermöglichen den Einsatz in vielen Schweißanwendungen für Nichteisenmetalle, einschließlich Präzisionsschweißen von Metallteilen mit geringer Stärke. Diese Systeme können nicht nur empfindliche Baugruppen für kleine Smartphone-Akkus schweißen, sondern sind auch den Herausforderungen von großen Fahrzeugbatterien und Anschlussklemmen gewachsen. Alle unsere Punktschweißsysteme sind voll automatisierbar, um den Durchsatz zu maximieren.

Ultrasonic Battery Welding

Unser weltweites Netzwerk von anwendungstechnischen Laboren kann Sie bei der Bereitstellung einer Lösung für Metallschweißen unterstützen, die Ihre Anwendungsanforderungen erfüllt.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Präzise Verbindungen für Metallteile mit geringer Stärke

Punktschweißmaschinen für Metallteile

MWX-100

Die Branson MWX-100 Punktschweißmaschine bietet überragende Schweißfähigkeiten für kleinere Anwendungen wie Smartphone-Akkus. Dieses vielseitige System erhöht Ihre Flexibilität, Effizienz und Produktivität. Mit einer Reihe von wählbaren Antriebskonfigurationen, modularen Schnellwechsel-Werkzeugen und Mehrfrequenzbetrieb kann das System die Arbeit von 18 verschiedenen Schweißmaschinen ausführen. Die praktisch angeordneten Durchfluss-Bedienelemente ermöglichen schnelle, einfache Anpassungen, während Sonotroden aus Titan oder Stahl die Werkzeugkosten minimieren.

ULTRAWELD L20

Bransons Ultraweld L20 ist ein extrem robustes, benutzerfreundliches 20-kHz-Punktschweißsystem. Die Präzisionskonstruktion und die einfachen Werkzeuge sorgen in einem breiten Spektrum an Schweißanwendungen, einschließlich großen Fahrzeugbatterien und Kabelanschlussklemmen, für hohe Zuverlässigkeit und genaue Schweißergebnisse. Die Schwalbenschwanzmontage ermöglicht schnelle Änderungen der Befestigungsvorrichtungen, während Sonotroden aus Titan oder Stahl die Werkzeugkosten minimieren. Unsere Vortex-Kühloption ermöglicht den Betrieb mit hoher Geschwindigkeit ohne übermäßige Wärmeentwicklung und verbessert dadurch den Durchsatz.

Maßgeschneiderte Werkzeuge

Maßgeschneiderte Werkzeuge, auf die Sie sich verlassen können

Wir stellen nicht nur Werkzeuge her, sondern wissen auch, wie die Werkzeuge optimiert werden können, um einen schnellen, effizienten Einsatz zu ermöglichen. Lassen Sie sich bei der Konfiguration und Optimierung Ihrer Systeme von unserem Entwicklungsteam für maßgeschneiderte Werkzeuge beraten.

ERFAHREN SIE MEHR
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.