Erdgas-Druckregler
Maximierte Systemlaufzeit sowie stets sichere und genaue Gasversorgung für Ausrüstung und Kunden bei niedrigeren Wartungskosten und geringeren Emissionen
Seit mehr als einem Jahrhundert arbeiten wir mit unseren Kunden daran, ein gemeinsames Verständnis der jeweiligen Anforderungen zu erlangen und wirksame Lösungen zu entwickeln. Mit unseren Erdgasreglern erhalten Sie systemseitige Zuverlässigkeit in der Gasverteilung durch unterbrechungsfreie, sichere und genaue Gasversorgung. Zuverlässige, leicht zu wartende Gasregler optimieren die Betriebskostenseite und verringern Ausfallzeiten ebenso wie Arbeitsstunden von Technikern bei der Installation und Wartung. Wir erschaffen einen Mehrwert – dank unserer klassenbesten Druckregler, Lösungen und Dienstleistungen für eine beispiellose Palette an Anwendungen.
Unsere Lösungen maximieren die Systembetriebszeit und sorgen für sichere Gasversorgung an den Übernahmestationen, gasbetriebenen Turbinen und landwirtschaftlichen Entnahmestellen. Mit den vollständig gasdichten Erdgasreglerlösungen von Emerson ermöglichen es Ihnen, Gas-Emissionen zu eliminieren und Ihre Ergebnisse in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit und Umwelt zu verbessern. Unsere Whisper Trim™ Technologie zur Geräuschminderung dämpft schädliche Lärmentwicklung schon an der Quelle.
Emerson hat ein breites Sortiment an Erdgas-Regleroptionen für die sichere und zuverlässige Druckregelung. Unsere widerstandsfähigen Ausführungen verringern die Betriebskosten bei langfristiger Zuverlässigkeit, einfacher Installation und problemloser Wartung. Dank der ausgiebigen Labortests an den diversen Varianten zur Geräuschreduzierung lässt sich die Auswirkung auf die Nachbarschaft genau prognostizieren.
Große Einzelverbraucher wie Kraftwerke, Fertigungseinrichtungen, Glasproduktionsanlagen und Asphaltwerke sind von verlässlicher Gasversorgung abhängig, wenn sie den Energiebedarf ihrer Geschäftsbereiche befriedigen müssen. Es liegt im Wesen von Brenngasanwendungen , dass das Hoch- und Herunterfahren abrupt erfolgt. Der Erdgas-Druckregler müss solche Lastwechsel erfassen und schnell reagieren. Emerson bietet ein breites Sortiment direkt wirkender und pilotgesteuerter Regler an, die genau auf die Versorgung industrieller Ausrüstungen wie Turbinen, Brenner, Öfen und Kessel zugeschnitten sind.
Jeder Kunde hat ein ganz individuelles Gasverteilungssystem mit eigenen Eingangs- und Ausgangsdrücken sowie bestimmten Anforderungen an Genauigkeit, Durchfluss und Überdruckschutz. Dafür bietet Emerson mit seiner Gasreglerplattform für gewerbliche Anwendungen ein besonders vielseitig konfigurierbares Portfolio technisch sorgsam entwickelter, modularer Lösungen an. Es bietet diese Vorteile:
Die Digitalisierung kann über die gesamte Gasverteilungskette hinweg für Mehrwerte sorgen. Diverse Funktionen, z. B. das Asset-Management, vorhersehende Wartung, bessere Nutzung von Erdgas aus erneuerbaren Ressourcen, Netzwerk-Zuverlässigkeit und Überdruckschutz, lassen sich durch Automatisierung optimieren. Sie können operative Sicherheit im obersten Quartil erzielen, wenn Sie sich der Kompetenz von Emerson in Sachen intelligente Lösungen für die Versorgungsnetzverwaltung bedienen.
Ein einziger Zwischenfall mit Erdgas ist (unabhängig vom Ausmaß) bereits einer zu viel. Mit unserem unerreichten Portfolio an Gasreglern, Sicherheitsabsperrungen, Druckentlastungsventilen und Überwachungseinheiten errichten Sie den abschließenden Schutz gegen Überdruck in Gasleitungen. Wir können mit unserem branchenweit umfassendsten Angebot an allgegenwärtiger Sensorik in Kombination mit sicherer "first mile connectivity" und dem Komplettsortiment für Analysen gewährleisten, dass unsere Kunden und ihre Pipeline-Infrastruktur vollständig geschützt sind. Darauf sind wir stolz.
Häufig gestellte Fragen – Erdgasregler
Erdgasdruckregler, auch Druckminderungsventile genannt, sind mechanische Vorrichtungen, die eine automatische Druckregelung ohne externe Spannungsversorgung ermöglichen. Druckregler reduzieren einen hohen, oft variablen Eingangsdruck auf einen niedrigeren, konstanten Ausgangsdruck, obwohl der Erdgasbedarf der zu versorgenden Ausrüstung schwankt. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, stellt das Druckreglerventil bei steigendem Bedarf mehr Gasfluss bereit und drosselt den Gasfluss bei sinkendem Bedarf.
Federbelastet
Vorgesteuert
Zur Vergrößerung der Auslassdruckeinstellung die Stellschraube des Reglers im Uhrzeigersinn drehen. Zur Verkleinerung der Auslassdruckeinstellung die Stellschraube gegen den Uhrzeigersinn drehen.