Universal- und Handwerkzeuge
RIDGID® Universal- und Handwerkzeuge, von Ambossen bis zu Schraubstöcken, bieten dieselbe Robustheit und Zuverlässigkeit, die Sie von der Marke RIDGID erwarten.
RIDGID® Universal- und Handwerkzeuge, von Ambossen bis zu Schraubstöcken, bieten dieselbe Robustheit und Zuverlässigkeit, die Sie von der Marke RIDGID erwarten.
STRAPLOCK Rohrmontagehilfe
Für einen sicheren Griff an 3"- bis bis 8"-Kunststoffrohren.
Ambosse
RIDGID® Peddinghaus. Mit weltweit bekannter Qualität und Handwerkskunst gesenkgeschmiedete Ambosse.
Wasserwaagen
Große Auswahl an Wasserwaagen und Layoutwerkzeugen, um die richtige Ausrichtung und Neigung sicherzustellen.
Bolzenschneider
Die interne, einstufige Nockenbauweise erleichtert das Schneiden von Metall mit einer Stärke von ¼" bis 11/16"
Zangen
Professionelle, mit Präzision gefertigte Zangen, die für eine erweiterte Lebensdauer geschmiedet und wärmebehandelt wurden.
Schraubenausdreher
Komplette Sätze und individuelle Ausdreher für Schrauben und Rohre.
Ersatzbohrerführungen
Originale Ersatzführungen für RIDGID Schraubenausdreher.
Spiralbohrer
Langlebige Spiralbohrer aus Schnellstahl (HSS) für den Einsatz mit RIDGID Schraubenausdrehern.
Blechscheren
Metall-Blechscheren haben geschmiedete, wärmebehandelte Klingen, um die Qualität und Leistung zu verbessern.
Durch Auswahl eines neuen Landes/einer neuen Region ändert sich möglicherweise die Verfügbarkeit von Produkten, wodurch in Ihrem Warenkorb enthaltene Artikel entfernt werden können. Bitte kontaktieren Sie uns in diesem Fall bzgl. Unterstützung.
Ein/mehrere Produkt(e) in Ihrem Warenkorb ist/sind im ausgewählten Land möglicherweise nicht verfügbar; es wird/sie werden beim Klicken auf die Schaltfläche „AUSWÄHLEN“ aus Ihrem Warenkorb entfernt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie beim Erwerb dieses Produkts in einem anderen Land Hilfe benötigen.