HERO-Laborant makes test in research laboratory with electronic measuring equipment on pharmaceutical industry manufacture or chemical plant

Weigh & Dispense / Materialwirtschaft

Sorgen Sie dafür, dass Material ordnungsgemäß ausgegeben und während des gesamten Batchprozesses präzise verfolgt wird.

Reduzieren Sie Variabilität und sorgen Sie für volle Rückverfolgbarkeit von Materialien

Materialvariabilität, falsche Materialzugaben, Probleme mit Chargen und Abweichungen von den Spezifikationen sind für Herstellungsunternehmen besonders kostspielig. Fehler bei der Materialabgabe, insbesondere am Anfang eines Batchprozesses, können zu beträchtlichen Auswirkungen auf die Produktion und die Qualität führen.

Reduzieren Sie das Risiko von Bedienerfehlern und verbessern Sie die Genauigkeit der Dokumentation mit einer automatisierten Wäge- und Ausgabelösung. Die Syncade Materials Management Lösung bietet die Gewissheit, dass Material ordnungsgemäß ausgegeben und während des gesamten Batchprozesses präzise verfolgt wird.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Reduzieren Sie Variabilität und sorgen Sie für volle Rückverfolgbarkeit von Materialien
C011Image_WD_cover

Funktionsweise

Reduzieren Sie Fehler

Verwenden Sie elektronische Waagenschnittstellen und Strichcode-Etikettierungstechnik, um sicherzustellen, dass der Fertigungsabteilung rechtzeitig das richtige Material in der richtigen Menge mit dem richtigen Etikett bereitgestellt wird und Ihre Produktionsanforderungen erfüllt werden.

Überprüfung und Abstimmung

Reduzieren Sie Materialvariabilität durch den Einsatz elektronischer Arbeitsabläufe, die Betreiber von Dosieranlagen auf Grundlage der Anforderungen Ihrer Anlage durch das Verfahren führt. Bei Verknüpfung mit einem ERP-System können Sie automatisch den Lagerbestand aktualisieren, das Risiko der Verwendung von falschem Material vermeiden und die Potenz berechnen.

Vermeiden Sie Papieraufwand

Konsolidieren Sie alle Ihre Ausgabeinformationen online, indem Sie Arbeitsdetails, Wiegeberichte, Logbücher für Ausrüstungen und Kalibrierdaten mit elektronischen Arbeitsabläufen integrieren. Auf diese Weise stehen dem Bedienpersonal alle Informationen zur Verfügung, die zur effektiven und einheitlichen Arbeitsausführung sowie zur Reduzierung von Störungen und Variabilität erforderlich sind.

Produkte







Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.