Redundante Vortex-Messgeräte für kritische Anlagen
Die Quad und Dual Vortex-Durchflussmessgeräte bieten die perfekte redundante Durchflusslösung für Sicherheits- und kritische Anforderungen.
Die Rosemount™ 8800 Quad und Dual Vortex-Durchflussmessgeräte sind mehrere unabhängige Sensoren und Messumformer in einem einzigen Messgerätegehäuse und bieten eine kompakte, redundante Durchflusslösung. Diese Vortex-Durchflussmessgeräte bieten mit einem dichtungs- und verstopfungsfreien Messgerätegehäuse eine hervorragende Zuverlässigkeit und eliminieren somit potenzielle Leckagepunkte für maximale Prozessverfügbarkeit und weniger unplanmäßige Abschaltungen.
Eine zuverlässige Durchflussmessung ist für alle Betriebsabläufe, insbesondere für kritische Anwendungen, unerlässlich. Der Rosemount Quad Vortex bietet nicht nur das gleiche nicht verstopfende Design wie die Standard 8800-Durchflussmesser - die Konstruktion mit vier Sensoren und vier Messumformern bietet auch eine elegante, redundante Durchflussmesslösung. Dies bietet auch eine 2-aus-3-Logikalternative für Ihre kritischen Durchflussanwendungen.
Das einzigartige verstopfungs- und leckagefreie Design von Vortex-Durchflussmessgeräten macht Bypassleitungen überflüssig und ist ideal für Anwendungen, bei denen flüchtige Emissionen ein Problem darstellen. Das Ventil für kritische Prozesse bietet eine zusätzliche Ebene der Sicherheitsgewährleistung, indem es den Benutzern ermöglicht, die Integrität des Sekundärgehäuses zu überprüfen.
Der Rosemount Quad Vortex-Durchflussmessgerät ist eine nach IEC 61508 zertifizierte, redundante Komplettlösung zur Durchflussmessung. Es ist in der Lage, eine SIL3-Zertifizierung in redundanter Konfiguration zu erreichen. Diese sieht einen Messumformer für den Prozess und eine 2-auf-3-Logik im gleichen Messgerät vor.
Das kompakte Design des Quad Vortex-Messgeräts reduziert die Installationskosten typischer redundanter Durchflussmessverfahren. Es bietet eine genaue, redundante Durchflussmessung unter Verwendung von proprietären, voneinander beabstandeten Doppel-Shedderstäben, die sich gegenseitig verstärken. Damit entfällt die Notwendigkeit für:
Das einzigartige verstopfungs- und leckagefreie Design von Vortex-Durchflussmessgeräten macht Bypassleitungen überflüssig und ist ideal für Anwendungen, bei denen flüchtige Emissionen ein Problem darstellen. Das Ventil für kritische Prozesse bietet eine zusätzliche Ebene der Sicherheitsgewährleistung, indem es den Benutzern ermöglicht, die Integrität des Sekundärgehäuses zu überprüfen.