Informationen zu toxischen und brennbaren Gasen
Erfahren Sie mehr über die gefährlichen Gase, die an Ihrem Standort vorkommen könnten, und die von ihnen ausgehenden Sicherheitsgefahren.
Das Identifizieren potenziell toxischer und brennbarer Gase an Ihrem Standort ist unerlässlich für die Sicherheit Ihres Personals und Ihrer Einrichtungen. Sobald mögliche von Gas ausgehende Bedrohungen identifiziert wurden, ist es wichtig, dass Gasdetektions- und Gassensortechnologien vorhanden sind, um mögliche Gasleckagen zu überwachen. Integrierte Gasdetektionstechnologien helfen, Ihr Personal und Eigentum vor gefährlichen Gasen zu schützen und gleichzeitig Ihren Betrieb aufrecht zu erhalten.
Toxische Gase, die häufig in der Schwerindustrie vorkommen, sind:
Einige dieser giftigen Gase können leicht durch den Geruch identifiziert werden, andere hingegen nicht. Beispielsweise kann Schwefelwasserstoffgas ähnlich wie ein faules Ei riechen, während Kohlenmonoxid ein farb-, geruch- und geschmackloses giftiges Gas ist. Wenn eine Person auf ein toxisches Gas trifft, kann sie diesem ggf. bereits in lebensbedrohlichem Maße ausgesetzt gewesen sein.
Eine Exposition gegenüber toxischen Gasen kann unangenehme Nebenwirkungen wie chronische Erkrankungen, Schwindel, unregelmäßige Atmung, Erschöpfung, Übelkeit, Kopfschmerzen und Augenreizungen nach sich ziehen. Einige Expositionen mit toxischen Gasen können sogar zum Tod führen.
Nachstehend sind toxische Gase, die häufig in der Schwerindustrie vorkommen, und die entsprechenden Werte zur unmittelbaren Gefahr für Leben und Gesundheit (IDLH) aufgeführt.
Gas | IDLH |
Kohlenmonoxid (CO) | 1 200 ppm |
Schwefelwasserstoff (H2S) | 100 ppm |
Sauerstoff (O2) | Mehr als 19,5 % O2 nach Volumen |
Kohlendioxid (CO2) | 40.000 ppm |
Ammoniak (NH3) | 300 ppm |
Die proaktive Überwachung toxischer Gase ist entscheidend für die Sicherheit und Gesundheit Ihrer Mitarbeiter.
Zu den häufigsten brennbaren Gasen in der Schwerindustrie gehören:
Unter Druck stehende Gase, die üblicherweise in Tanks oder Flaschen gelagert werden, können sich bei unkontrollierter Freisetzung entzünden.
Brennbare Gase gelten in der Schwerindustrie als Gefahr, die die Sicherheit von Personal und Immobilieneigentum aufs Spiel setzen.
Explosionen in Anlagen und anderen Einrichtungen können aufgrund mangelhafter Gerätewartung, unsachgemäßer Handhabung flüchtiger Gase und Flüssigkeiten, Missachtung von Sicherheitsvorschriften und einer Vielzahl anderer Gründe auftreten.
Die lückenlose Überwachung der unteren Explosionsgrenze (UEG) und Durchführung proaktiver Strategien zur Detektion von Gasen kann helfen, Katastrophen durch Feuer zu verhindern.