DeltaV Hardware der M-Serie

DeltaV Hardware der M-Serie

Herkömmliche E/As bieten Flexibilität bei der Installation und wurden für Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit konstruiert.

Einfache Modifizierung Ihres Systems und Eliminierung „unnötiger Ausrüstung“

Die Hardware der M-Serie für herkömmliche E/As bietet Flexibilität während der Installation und wurde für Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit konstruiert. Modularität, Sicherheitsschlüssel und Plug-and-Play-Funktionalität machen die DeltaV M-Serie zu einer cleveren Entscheidung. Die Hardware der DeltaV M-Serie unterstützt eine Vielzahl an analogen, binären, Thermoelement- und Widerstandsthermometer-Eingängen für Ihre vorhandenen Feldgeräte. Ihre stabile Bauweise ermöglicht die Montage an praktisch jedem Ort, einschließlich Ex-Bereiche und Bereiche mit großen Temperaturschwankungen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Einfache Modifizierung Ihres Systems und Eliminierung „unnötiger Ausrüstung“
M-series Hardware

Funktionsweise

Herkömmliche E/A

Die Hardware der M-Serie für herkömmliche E/A bietet Flexibilität beim Einbau und den bestmöglichen Nutzen für die Anforderungen Ihrer Automatisierungsprojekte.

Unterstützung von Feldgeräten

Die Hardware der DeltaV M-Serie unterstützt eine große Breite von analogen, binären, Thermoelement- und Widerstandsthermometereingängen für Ihre bestehenden Feldgeräte.

Feldbus-Technologie

Eine Vielzahl der DeltaV-Hardware der M-Serie bietet Businterface-Karten, die den Anschluss der meisten Feldgeräte ermöglichen.

Das Neueste

Emerson optimiert Prozessleitsystem-Software für nahtlose Datenintegration und verbesserte...

Das Update des DeltaV-Prozessleitsystems bietet erweiterte Konnektivität über Ethernet-basierte Protokolle und eine optimierte zustandsbasierte...

Emerson ist Sponsor der NAMUR-Generalversammlung

Das Thema Boundless Automation beleuchtet die Automatisierungsarchitektur der nächsten Generation, die eine verbesserte Datennutzung und...

Emerson Software unterstützt Covestro bei der Steigerung der Betriebseffizienz und Nachhaltigkeit

Das fortschrittliche Prozessleitsystem erhöht den Durchsatz der Polyesterproduktion um 1 % und verbessert die Energieeffizienz bei gleichzeitiger...
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.