Modernisierung von Maschinenschutzsystemen | AMS 6500 ATG
Sie haben jetzt eine bewährte, leicht verfügbare und langfristig unterstützte Alternative zu Ihrem bisherigen Online-Schutzsystemanbieter.
Sicherheitsvorschriften und Versicherungsanforderungen können ein Abschaltsystem an Ihren kostenintensiven und wichtigen Produktionsanlagen erforderlich machen. Dieser Schutz kann über eine erforderliche Ausgabe hinaus jedoch auch Vorteile haben – das richtige System kann Ihnen den Weg zur Integration von vorausschauender Intelligenz ebnen, um Fehl- oder Nichtauslösungen von Abschaltungen zu vermeiden und zu bestimmen, wann der Betrieb einer wichtigen Anlage sicher fortgesetzt werden kann. Emerson Systeme sind zudem mit einer Vielzahl von API-Standards und SIL-Umgebungen konform, da sie strengen Sicherheits- und Versicherungsanforderungen gerecht werden.
Schutz plus Vorhersage
Das AMS 6500 ATG Schutzsystem ist ein modernes Schutz-Plus-Diagnose-System, das veraltete Schutzsysteme auf einfache Weise ersetzen kann. Es ermöglicht Benutzern die Implementierung der kosteneffizienten Online-Diagnose-Überwachung von kritischen rotierenden Maschinen, zu denen Dampfturbinengeneratoren, Gasturbinen, Kesselspeisepumpen, Offshore-Verdichter, Pipeline-Turboverdichter, Kompressoren der chemischen Industrie, Turboventilatoren, Gebläse, Verstärker und mehr gehören.
Schwingungsdiagnose von Nebenaggregaten
Bei einigen rotierenden Anlagenkomponenten und den damit verbundenen Prozessen reicht eine periodische routenbasierte Datenerfassung nicht aus, um den Anlagenzustand zuverlässig zu bestimmen. Die Online-Zustandsüberwachung liefert die Häufigkeit und Art der Daten, die erforderlich sind, um potenzielle Probleme während des Normalbetriebs rechtzeitig zu erkennen und unverzüglich auf plötzliche Veränderungen in transienten Phasen reagieren zu können. Der AMS 6500 Machinery Health Monitor von Emerson ist ein vielseitig anwendbares, skalierbares System, das in einer Vielzahl möglicher Konfigurationen einsetzbar ist. Es bietet Ihnen genau die Online-Zustandsüberwachung, die Sie für Ihren Anwendungsbereich benötigen.
Digitaler Überdrehzahlschutz
Überdrehzahlen an kritischen rotierenden Maschinen können zu Schäden an Ihrer Anlage und zur Verletzung von sich in der Nähe aufhaltendem Anlagenpersonal führen. Zudem muss beschädigte Ausrüstung zeit- und kostenaufwendig repariert oder ausgetauscht werden. Beim instationären und normalen Betrieb schützt der AMS 6300 SIS vor Überdrehzahlen, die durch unerwartete Lastschwankungen oder plötzliche Lastverluste verursacht werden. Darüber hinaus kann unter Verwendung der gleichen Sensoren die Drehrichtung von rotierenden Vorrichtungen verifiziert werden, um zu gewährleisten, dass Ihre Anlagenkomponenten richtig funktionieren.
Sensoren zur Maschinenzustandsüberwachung
Mit dem AMS EZ 1000 Wirbelstromsensor und -konverter von Emerson haben Sie immer zur Hand, was Sie benötigen. Mit einem einzigen Konverter, der mit einer Vielzahl von Sensoren und Kabeln kompatibel ist, können Sie Ihre Ersatzteile je nach Anwendung kombinieren und anpassen und gleichzeitig ihren Konverterbestand reduzieren. Und mit einem benutzerfreundlichen Verfahren für Feldkalibrierungen können Sie den Betrieb schneller wieder aufnehmen. Die AMS EZ 1000 macht den Austausch von Sensoren nach einer Abschaltung oder bei Turnarounds/Wartungsarbeiten schnell und problemlos.
Ganz nach Plan
Unternehmen, die von den Vorteilen eines modernen Schutzsystems profitieren möchten, vertrauen auf das AMS 6500 ATG Schutzsystem von Emerson. Es ist API 670-konform und bietet integrierte Vorhersagetools.
Emerson-Systeme schützen seit mehr als 3 Milliarden Stunden kritische Anlagen wie Dampfturbinengeneratoren, Gasturbinen, Kesselspeisepumpen und vieles mehr.
In den letzten fünfzig Jahren hat Emerson Schutz- und vorausschauende Technologien für weltweit führende Fertigungskunden entwickelt und geliefert.
Emerson hat weltweit mehr als 1.000 überholte oder veraltete Schutzsysteme modernisiert.
Über 5.000 kritische Turbomaschinen – und diese Zahl steigt wöchentlich – werden in zahlreichen Branchen durch ein AMS-System geschützt.
AMS 6500 ATG | Modernisierung von Schutzsystemen
Sorgenfrei mit der hochmodernen, bewährten API 670-Technologie.
Es erscheint schwer vorstellbar, doch viele der weltweit führenden Hersteller arbeiten noch immer mit über 30 Jahre alten Schutzsystemen für kritische Produktionsanlagen wie Kompressoren, Turbinen und Generatoren. Darüber hinaus leiden viele langjährige Kunden und Endnutzer unter den Nachteilen langer Lieferzeiten, fehlender Ersatzteile sowie Problemen in der Lieferkette oder mangelhaftem Support.
Betriebe, die moderne Schutztechnologien implementieren möchten, vertrauen auf das AMS 6500 ATG Schutzsystem, das sich mit seinen integrierten Vorhersagetools in der Praxis bewährt hat. Jetzt können Bediener sich anbahnende Fehlerzustände identifizieren und Bedingungen in Übergangsphasen wie dem An- und Abschalten von Turbomaschinen analysieren, in denen Geräteausfälle am wahrscheinlichsten sind.
Das AMS 6500 ATG ist API 670-konform und entspricht verschiedenen Sicherheitszulassungen, die für die Verwendung in Ex-Bereichen erforderlich sind: CSA Class1 Div2, IECex Zone 2, ATEX und DNV GL-Zulassungen.
Verschaffen Sie sich einen Überblick über den Zustand Ihrer Anlage mithilfe von Emersons Lösungen zur Schwingungsanalyse, ausgestattet mit leistungsstarken Vorhersagefunktionen, einschließlich der PeakVue-Technologie zur Früherkennung von Lagerschäden.
Einfache Verbindung mit bereits vorhandenen DCS/PLC-, Historian- und MHI-Systemen über OPC UA sowie Modbus TCP und RTU. Auf die Informationen kann über die Machine Studio Software oder die AMS ATG View-App für Mobilgeräte zugegriffen werden (beide Anwendungen sind Teil des Systems).
Machine Studio spart Zeit durch eine einfache und flexible Konfiguration über eine intuitive grafische Benutzeroberfläche und speicherbare Vorlagen. Berichterstattungsfunktionen wie Systemkonfiguration und Änderungsmanagement ermöglichen zusätzliche Einsparungen, indem sie den Dokumentationsprozess automatisieren.
Verwenden Sie universelle Monitor- und Prozesskarten mit benutzerkonfigurierbaren Eingängen, um flexibel zu bleiben und die Gesamtbetriebskosten zu senken. Adaptierbare Karten ermöglichen E/A-Änderungen vor Ort, weniger Ersatzkarten für eine Vielzahl von Messarten und Karten, die für den Einsatz mit vorhandenen Sensoren ausgelegt sind.
Die Verwendung des AMS 6500 ATG erfordert keine zusätzliche Software. Jedoch können Anwender über die einfache Fehlererkennung hinausgehen und zusätzliche Analysen durchführen, indem sie das System mit der ergänzenden AMS Maschine Works-Lösung verbinden.