PlaceHolder1-AS

Feldkommunikatoren

Vereinfachen Sie die Wartung vor Ort mit dem robusten, zuverlässigen, eigensicheren Emerson Portfolio von Feldkommunikatoren.

Die Arbeit vor Ort mit robusten, zuverlässigen Handterminals vereinfachen

Das Überwachen und Nachverfolgen des Zustands von Geräten im Feld ist ein wichtiger Bestandteil des täglichen Anlagenbetriebs. Um sicherzustellen, dass Wartungsarbeiten effizient durchgeführt werden, Daten präzise sind und sich die Geräte in gutem Zustand befinden, muss von der Asset-Management-Software bis hin zu den Feldkommunikatoren alles nahtlos zusammenwirken.

Die mehr als 25 Jahre Branchenkompentenz von Emerson in der Handterminal-Technologie kommen in der Produktfamilie der Feldkommunikatoren des Unternehmens zum Ausdruck, deren leistungsfähige, vorausschauende Diagnosefunktionen die Arbeit im Geld vereinfachen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Die Arbeit vor Ort mit robusten, zuverlässigen Handterminals vereinfachen

Produkte




Medien und Fallstudien

AMS Trex tests its durability

With the AMS Trex Field Device Communicator, you can do more in the field than ever before, including commission and validate devices faster, run advanced diagnostics, configure and test valves inline, and power devices directly from the Trex unit itself. Hear from Joel Holmes of Bayer Crop Science on how his team has reimagined field maintenance practices with the AMS Trex.

Configure radar services in the field with AMS Trex

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.