Neben der Aufrechterhaltung der Produktivität und Produktqualität zählt Sicherheit zu den wichtigsten Zielen der meisten Anlagenbetreiber. Ein wesentliches Instrument zur Erreichung dieser Ziele ist das Schutzsystem, das in Ihren wichtigsten Produktionsanlagen eingesetzt wird, und seine Fähigkeit, Risiken genau zu erkennen. Wenn vorgegebene Parameter überschritten werden, spielen diese Systeme eine entscheidende Rolle beim Abschalten von Produktionsanlagen, um Maschinenschäden zu vermeiden, aber auch für die weitaus wichtigere Funktion, potenziell Leben zu retten. Das AMS 6500 ATG von Emerson in Verbindung mit der AMS Machine Works Software löst diese wichtigen Aufgaben durch die Kombination eines zuverlässigen Schutzsystems mit modernen Diagnosefähigkeiten, um eine vollständige Lösung für die Zustandsüberwachung bereitzustellen.
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. AMS 6500 ATG