Ajudando a escalar OEM ao sucesso
Tecnologias de automação para ajudar a diminuir custos, oferecer eficiência e acelerar projetos piloto.
As tecnologias de reciclagem, incluindo a despolimerização e a dissolução de solventes, podem transformar o lixo plástico separado em matérias-primas ou aglomerados iguais a material de qualidade virgem. As técnicas de pirólise podem criar matérias-primas e combustíveis líquidos a partir de lixo misto. A Emerson fornece instrumentação avançada e outras tecnologias para monitorar e controlar processos críticos, apoiando operações eficientes e sustentáveis.
Qualquer produto que utilize resíduos plásticos como matéria-prima básica deve se preocupar em manter seu fornecimento em algum nível mínimo de contaminação, e/ou possuir um processo que rejeite elementos indesejáveis como uma etapa normal. A triagem eficaz de resíduos é um elemento importante, mas as ferramentas digitais ligadas ao sistema de controle do processo e à sua instrumentação podem detectar quando as condições estão fora dos limites normais, muitas vezes causadas pela contaminação da matéria-prima, antes de contaminar também o produto final. Essas tecnologias digitais ajudam a manter a operação consistente e a qualidade final.
Real-Time Monitoring System™ (RTMS)
O Real-Time Modeling System™ (sistema de monitoramento em tempo real) oferece modelagem de matéria-prima em tempo real para refinar as condições do processo e otimizar a produção.
Sistemas de controle e software para a indústria química
O controle avançado incorporado oferece controle constante de ativos e mantém operações consistentes para, em última análise, impactar a qualidade do produto.
Soluções e software Edge industrial
A visibilidade dos dados do processo oferece análises em tempo real (e ação em tempo real), o dispositivo Edge se integra perfeitamente com DCS e DeltaV™.
Melhore a compensação de massa e energia da planta
Melhore a eficiência da destilação da matéria-prima que possa afetar o produto de qualidade final.
Controladores de válvula digital FIELDVUE da Fisher (DVC)
Os controles de posição elevada garantem a precisão dos pontos de ajuste do processo com um dispositivo controlador de válvula digital.
Embora os processos de reciclagem de plástico sejam muito diferentes, eles têm um elemento comum: são operações em condições severas. A natureza da gravidade depende do processo específico, mas a maioria envolve altas temperaturas e, em alguns casos, pirólise. Alguns processos que transformam plásticos usam quimicamente uma combinação de calor, alta pressão, solventes agressivos e catalisadores corrosivos. Muitos desses processos empregam destilação para separar várias frações produzidas. Todos esses processos, e muito mais, requerem controle cuidadoso do processo usando instrumentação avançada para manter a produção e garantir a segurança. As plataformas de automação atuais integram todos esses elementos para produção contínua e confiável.
Testes de tempos parciais de válvulas
O teste de curso parcial verifica a funcionalidade dos dispositivos críticos para prontidão para emergências.
Sistemas instrumentados de segurança certificados
A instrumentação Rosemount é inigualável. Suas tecnologias de pressão e temperatura comprovadas em campo obtiveram a certificação de acordo com a norma de segurança IEC 61508.
Soluções Digital Isolation da Fisher
Elimine as conjecturas de seu conjunto de válvulas do sistema instrumentado de segurança com nossas soluções e conhecimentos comprovados.
Software de gestão de operações AgileOps
Instrumentação inteligente, software de operações, sistemas de controle avançados e ferramentas de gestão de ativos proporcionam aos operadores acesso remoto seguro a diagnósticos com sensores de instalação e esquecimento.
Detecção de chamas e gás Rosemount
Soluções integradas de detecção de chamas e gás para manter as pessoas e as instalações seguras.
AMS Device Manager
A manutenção preditiva ajuda as plantas a evitarem paradas não programadas e práticas ineficientes que consomem os lucros. O AMS Device Manager ajuda a evitar esses custos desnecessários ao disponibilizar uma janela para avaliar a condição dos dispositivos de campo inteligentes.
Válvulas de alívio de pressão e de segurança
Sensores e software especialmente projetados (inovadores) são combinados para detectar condições importantes do processo, como corrosão, que podem danificar equipamentos operacionais e aumentar o risco de eventos ambientais.
Sistemas de embalagem da válvula de controle ENVIRO-SEAL™ da Fisher™
Os sistemas de embalagem com carga ativa oferecem uma vedação de haste excepcional para proteger o meio ambiente contra a emissão de fluidos perigosos ou poluentes.
Válvulas de controle para serviços severos
As válvulas de controle de serviço severo são usadas para otimizar o desempenho nas instalações mais difíceis dentro de sua planta de processo (cavitação, erosivas, corrosivas, barulhentas, alta pressão, alta temperatura, alta queda de pressão ou meios de alta velocidade).
Uma das maiores vantagens de uma verdadeira economia circular construída em torno da produção e reciclagem de plástico é eliminar ou reduzir resíduos. Por meio da Boundless Automation e acesso aos dados em tempo real, você ganha visibilidade no desempenho de energia da unidade. Monitorar o consumo e a perda energética em tempo real e descobrir a economia de energia e as emissões de oportunidades de redução com essas soluções.
Reduza o consumo energético e minimize as emissões
Monitore o consumo e a perda de energia em tempo real para descobrir oportunidades de economia de energia e redução de emissões.
Sistemas de embalagem da válvula de controle ENVIRO-SEAL™ da Fisher™
Os sistemas de embalagem com carga ativa oferecem uma vedação de haste excepcional para proteger o meio ambiente contra a emissão de fluidos perigosos ou poluentes.
Plantweb™ Insight para trocadores de calor
A incrustação imprevista pode aumentar os custos de energia e, se for suficientemente grave, resultar numa parada não programada. O monitoramento do trocador de calor pode melhorar a eficiência operacional, permitindo detectar uma incrustação acelerada com antecedência, identificar fontes de contaminação da água que podem levar à corrosão e planejar-se para manutenção programada.
Controle avançado DeltaV
Analise efetivamente o desempenho do aquecedor por chama com medições básicas e dados para permitir a combustão e a eficiência do controle.
Rosemount™ 6888 Analisador de oxigênio in-situ
O Rosemount 6888 Analisador de oxigênio in situ fornece uma medição contínua e precisa de oxigênio de gases de combustão provenientes de qualquer processo de combustão.
Medidores de vazão e densidade Coriolis da Micro Motion
Nossos medidores Coriolis oferecem confiabilidade incomparável para medição de vazão mássica, vazão volumétrica e densidade em sua operação química.
Purgadores de vapor Yarway
Purgadores de vapor Yarway da Emerson adequados para uma ampla variedade de aplicações, com opções reparáveis em linha.
Rosemount 8800 Medidores de vazão tipo vortex
Os Medidores de vazão tipo vortex Rosemount 8800 oferecem confiabilidade de classe mundial, com um corpo do medidor sem juntas e sem entupimentos, que elimina possíveis pontos de vazamento, resultando na máxima disponibilidade do processo e menor número de paradas não programadas.
Rosemount 3051S para irrigação da coluna de destilação
Polímeros purificadores em excesso podem levar a um maior consumo e custo de energia, mas com diagnósticos de desempenho de controle integrados e controle avançado do processo, você pode gerar o ótimo rendimento e eficiência energética.
Nenhuma empresa quer desenvolver um novo processo, apenas para descobrir que um piloto bem-sucedido simplesmente não pode ser expandido para uma escala economicamente sustentável. O sucesso do projeto pode ser obtido com a implementação de ferramentas e práticas de execução de projetos desenvolvidas para minimizar custos e reduzir a complexidade. Quando essas ferramentas são usadas efetivamente, a eficiência do capital aumenta drasticamente e a probabilidade de entregar um projeto a tempo e no orçamento, que funciona conforme esperado, se torna uma certeza.
Project Certainty
A abordagem de execução de projetos da Emerson oferece soluções que eliminam custos, reduzem a complexidade e acomodam mudanças para melhorar a eficiência do capital e fornecer cronogramas de projetos mais confiáveis.
Comissionamento inteligente
Uma abordagem habilitada por tecnologia para otimizar o comissionamento da instrumentação de campo conectada a um sistema de controle distribuído (DCS) DeltaV™.
Virtualização do DeltaV
As soluções de virtualização DeltaV™ reduzem a complexidade da infraestrutura de TI com a infraestrutura hiperconvergente (HCI) centrada em automação e adequada para sua finalidade.
Soluções de gêmeo digital
As soluções de gêmeo digital fornecem software de simulação dinâmica que modela ambientes físicos, permitindo realizar testes avançados e treinar operadores sem afetar os processos em execução.
Tecnologia wireless industrial
As soluções wireless possuem menos cabeamento, comissionamento mais rápido e dispositivos sem calibração, reduzindo o tempo de instalação e custos em mais de 50%, além de minimizar a necessidade de análises de locais, equipamentos, engenharia e treinamento.
Perguntas frequentes sobre reciclagem de produtos químicos avançada
O termo reciclagem química abrange uma variedade de processos para quebrar resíduos plásticos para que possam ser remanufaturados, tanto quanto foram originalmente, ou transformados em outra coisa inteiramente. Ele usa várias técnicas que refletem até que ponto o lixo é quebrado em resíduos.
A dissolução mistura os resíduos com um solvente adequado para liquefazê-los. Nesse estado, é possível remover resíduos e pigmentos incompatíveis. Depois de limpo, a aplicação de um antissolvente faz com que o polímero se solidifique em sua forma pura, pronto para ser usado novamente. O solvente e o antissolvente podem ser separados por meio de destilação para reutilização.
A despolimerização usa uma reação química para quebrar polímeros de volta à sua forma de monômero, permitindo que contaminantes sejam removidos. Uma segunda reação repolimeriza o monômero, transformando-o novamente em plástico sólido, em sua forma pura. Este processo opera sob alta pressão e temperatura. Ambos requerem classificação antes do processamento.
Outros processos usam a pirólise, às vezes combinada com vapor, para quebrar resíduos, com a quantidade de calor determinando a extensão da decomposição. Abordagens suaves recuperam hidrocarbonetos adequados para uso como combustíveis ou matérias-primas para fabricação de novo plástico. Uma pirólise mais completa pode criar sinogas para uma variedade de usos. Os processos de pirólise não são tão exigentes em relação à classificação e podem aceitar resíduos mistos, mas podem ser intensivos em energia.
As empresas que se movem para o espaço de reciclagem de produtos químicos começam do zero. Algumas são startups, outras são novas divisões de empresas maiores, mas as unidades de processo são novas. Por exemplo, a PureCycle pode criar polipropileno quase virgem a partir do descarte de matéria-prima plástica usando um processo de dissolução. A empresa tem planos muito ambiciosos de construir 50 novas plantas nos próximos 15 anos usando essa abordagem. Para produzir esse polipropileno avançado, a PureCycle firmou uma parceria com a Emerson para construir novas instalações usando o Plantweb Digital Ecosystem da empresa com seus sensores inteligentes e válvulas de controle, software de operações e sistema de gestão de dados na nuvem. Adotar tecnologias avançadas de automação digital permite uma conclusão mais rápida do projeto, sistemas totalmente integrados e desempenho operacional de classe mundial.
Não é difícil ver que o mundo está se afogando em lixo plástico, então a reciclagem é extremamente importante, e devemos estar fazendo tudo o que podemos para incentivá-lo. Mas é apenas um passo no desenvolvimento de uma verdadeira economia circular. A reciclagem reconhece e facilita nossa mentalidade de “uso único” onde compramos algo, usamos e jogamos fora. Devemos substituir essa mentalidade linear e passar para uma economia circular em que os produtos durem vários ciclos de vida. Eles foram projetados para serem reutilizados, reparados e remanufaturados. Quando chegam ao fim de vários usos, eles são reciclados facilmente para começar uma nova vida. Obviamente, fazer isso acontecer requer projetar essa capacidade em um produto desde sua concepção. Se posto em prática, isso reduz enormemente o impacto ambiental e a própria necessidade de reciclagem.
Sim, esta técnica é chamada de reciclagem mecânica e é prática dentro de limites específicos. O lixo plástico cuidadosamente selecionado, incluindo a classificação por cor e material, pode ser triturado e limpo e depois fundido novamente. Isso é usado principalmente para material de tereftalato de polietileno (PET), que é amplamente utilizado em garrafas plásticas de bebidas. O PET pode suportar esse tratamento com perda mínima de qualidade; no entanto, a maioria dos outros tipos de plástico são degradados no processo de refusão.
O grau de classificação necessário depende da natureza do processo. Para os processos que produzem plástico reciclado igual ao material virgem, como polipropileno, a classificação deve ser muito completa, embora a maioria dos processos de despolipmerização e dissolução possa remover as cores. Os processos de pirólise são mais tolerantes às matérias-primas mistas, mas reduzem o produto final a um estado químico muito menor.