Otimize seus processos com instrumentação para medir temperatura

Por mais de 60 anos, os produtos para temperatura da Rosemount™ e Paine™ foram reconhecidos por sua liderança na indústria de processos. Como parceira de confiança quanto a questões de temperatura, a Emerson fornece conjuntos para medição de temperatura testados na fábrica e prontos para instalação. Nossos instrumentos fornecem medições de temperatura confiáveis e precisas nas aplicações mais difíceis, ajudando a manter níveis de temperatura ideais e manter seus materiais e operações fluindo sem problemas.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Otimize seus processos com instrumentação para medir temperatura

Produtos








Notícias e estudos de caso

Rosemount™ X-well™ Technology eliminates the need for a thermowell or process penetration, which can help save you 65% on engineering and design time and 70% on installation and maintenance costs, reducing your total cost of ownership by up to 30%.

Thermowell design can be complex, typically needing recalculations three to four times per temperature point to pass PTC 19.3 standards for safe operation. Thermowell Design Accelerator dramatically reduces thermowell design time to free up engineering resources for other high value tasks.

Learn how the Rosemount Twisted Square Thermowell reduces vortex induced vibrations, the leading cause of thermowell failure, to give you longer lasting equipment life and a solution for thermowells that don't pass AMSE 19.3 TW calculations.

Medição de nível de sólidos a granel

O Guia de Engenharia sobre medição de temperatura industrial

Seu recurso técnico ideal para tudo que se refere a temperatura de processos.

Obter o Guia
Ative o JavaScript para usar este site.