Válvulas de isolamento

Válvulas de isolamento

Soluções confiáveis de válvulas para o desligamento seguro e isolamento de processos industriais.

O que é uma válvula de isolamento?

Uma válvula de isolamento interrompe o fluxo de gás, líquido, lama ou pó. Normalmente, essas válvulas operam na posição fechada ou totalmente aberta para direcionar os meios do processo, proteger em emergências e facilitar a manutenção segura. As válvulas de isolamento também são conhecidas como válvulas de desligamento, válvulas de desligamento ou válvulas de parada.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura O que é uma válvula de isolamento?

Marcas de válvulas de isolamento

Válvulas esféricas AEV para isolamento de processo criogênico e severo
Válvulas guilhotina para polpa Clarkson projetadas para as indústrias de mineração e de papel e celulose
Válvulas de controle de vazão Fisher, válvulas de isolamento, atuadores, reguladores e serviços de manutenção
Ciclo de vida longo válvulas e atuadores Keystone
Válvulas esfera flutuante KTM, válvulas esfera trunnion e válvulas esfera segmentadas
Válvulas de isolamento premium projetadas e desenvolvidas para aplicações de serviço severos onde há incrustações e erosão
Ao fornecer aos nossos clientes as soluções mais confiáveis em válvulas nas aplicações corrosivas mais severas, ajudamos a maximizar o tempo de operação
Válvulas de controle, segurança e isolamento sempell para aplicações com vapor
Os recursos de construção únicos levam a perdas de pressão muito baixas e à excelente vedação.
Válvulas de desvio triplo vanessa para otimização da cadeia de valor de gás natural
Dessuperaquecedores Yarway, purgadores de vapor, protetores de bombas e válvulas de controle de recirculação automática

Posts no blog de especialistas em válvulas de isolamento

Next-Generation Knife Gate Valves for Dewatered Tailings Applications

With Clarkson KS1 knife gate valves from Emerson, the improvement was dramatic and immediate. After 8 months, the new valves remain in service, never having required a repair or change out. The installed cost of each valve was less than $27,000, so the project paid for itself in just over two weeks, and it has been generating nearly $10,000 per week in savings since.

leia mais
Isolation Valve Emission Reduction

Isolation valves are widely used throughout industrial plants and facilities worldwide. Though most perform well for their primary purpose of isolating one area of a process from another, many older models emit excess emissions. Regulations regarding these types of emissions are becoming much more stringent, as is pressure to improve upon corporate environmental, social, and …

leia mais
Jean-Paul Boyer
Pick the Right Valves for Your LNG Applications

Jean-Paul Boyer, Massimiliano Franco, Nagendra Maddula, and Eugenio Sudati recently published an article in LNG Industry magazine, “The Key to Valve Selection for Challenging LNG Applications”. It describes key design parameters for choosing the best valves for LNG terminal operations.

leia mais

Perguntas frequentes sobre válvulas de isolamento

O que é uma válvula de isolamento?
Que tipos de válvulas de isolamento estão disponíveis?
Onde são usadas válvulas de isolamento?
As válvulas de isolamento podem causar emissões fugitivas?
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Perguntas frequentes sobre válvulas de isolamento
Serviços e consultoria

Consulte um especialista em válvulas de isolamento

Obtenha conselhos sobre o desafio de isolamento do processo, falando com um de nossos especialistas em aplicações.

Consulte um especialista
Ative o JavaScript para usar este site.