Limpeza ultrassônica
Os desengraxantes a vapor ultrassônicos, os sistemas aquosos e os componentes da Branson garantem que sejam cumpridas as suas metas de limpeza.
Os limpadores ultrassônicos dependem da geração de ondas sonoras de alta frequência para separar contaminantes de equipamentos frágeis, o que resulta em um nível extremamente alto de limpeza que é necessário para dispositivos médicos, equipamentos de laboratório e componentes eletrônicos usados em muitas aplicações aeroespaciais e industriais. Com a eficiência de nossa tecnologia Branson comprovada, a Emerson oferece bancada padrão e personalizada e soluções totalmente automatizadas para limpeza precisa, rápida e econômica.
Nosso laboratório de limpeza está bem equipado para oferecer medições de limpeza corretas e precisas, utilizando métodos como a cromatografia gasosa para caracterizar resíduos orgânicos e a análise gravimétrica para ajudar a determinar se suas peças estão limpas. Com a aplicação de nossa tecnologia Branson e experiência, os especialistas da Emerson podem recomendar a combinação adequada de equipamento e processo para atingir seu objetivo de limpeza de maneira econômica.
O objeto a ser limpo é colocado em um tanque de água ou solvente de limpeza. O tanque inteiro então é submetido a ondas sônicas de pressão de alta frequência que vibram o líquido a frequências extremamente altas. A agitação produz cavitação e fortes forças que atuam sobre qualquer contaminação no objeto e dentro de furos ou recessos no objeto. Essas forças deslocam todo o material estranho e o removem do objeto. Com a automação cada etapa se torna mais eficiente.
Os equipamentos de limpeza ultrassônica Branson da Emerson comprovaram sua confiabilidade e eficácia em dezenas de aplicações em uma variedade de mercados. De peças industriais a dispositivos médicos precisos até processos laboratoriais, a variedade de modelos disponíveis, padrão ou personalizados, entregará a você alta qualidade consistente durante toda a aplicação. Selecione entre uma ampla variedade de recursos opcionais para atender a praticamente qualquer necessidade de limpeza precisa.
O B452P integra décadas de experiência em desengraxamento com as exigentes necessidades de um mercado em constante mudança. O B452P incorpora importantes características ambientais e de segurança, incluindo compressores integrados para resfriamento primário e abaixo de zero. As principais características incluem sistema automático, design ergonômico e HMI com tela sensível ao toque.
Soluções de montagem de soldagem de plásticos e metais para os atuais veículos de motores elétricos e de combustão
Soldas e limpeza de precisão para circuitos sensíveis, sensores incorporados e componentes delicados
Ultrassônicos cortam, costuram e unem tecidos não tecidos, permitindo uma produção automatizada de baixo custo e alta taxa.
Solde componentes de eletrodomésticos grandes e pequenos, desde lavadoras até utensílios para cozinha e banheiro
Trazendo conhecimento técnico e inovações em soldagem para construir a tecnologia das baterias de última geração
Deixe que nossos engenheiros façam uma revisão e análise de aplicação aprofundada para encontrar a melhor solução da Branson para as suas necessidades.