Soldagem plástica por infravermelho
Juntas sem partículas com alta capacidade de carga mecânica. Ideal para sensores, componentes eletrônicos e produtos médicos.
Os sistemas de soldagem plástica por infravermelho da Branson oferecem juntas limpas para materiais similares e diferentes, ideais para peças delicadas. O processo altamente preciso e o controle 3D fornecem soldas esteticamente agradáveis em designs complexos de produtos.
Com a soldagem plástica a laser e a soldagem plástica de vibração, a Emerson tem o portfólio mais amplo de tecnologias de juntas e fornece suporte técnico inigualável.
Veja como nossos especialistas podem superar os desafios das suas aplicações
A soldagem por infravermelho utiliza feixes intensos de infravermelho para aquecer de forma rápida o plástico imediatamente após a solda. As tecnologias Branson da Emerson produzem soldas limpas, recurso avançado de moldagem 3D, produção com eficiência energética e estética superior que os fabricantes demandam atualmente
Durante a soldagem por infravermelho, as metades de ambas as partes são mantidas rigidamente na posição próxima a uma placa emissora de infravermelho.
A placa emite uma luz infravermelha poderosa para ambas as partes ao longo do caminho determinado da junta, normalmente um círculo ou uma linha. O emissor é rapidamente removido e as metades das partes são imediatamente prensadas juntas até que se solidifiquem novamente sob pressão
A soldagem por infravermelho é frequentemente escolhida para aplicações com formatos irregulares e complexos. O infravermelho é uma tecnologia de juntas útil em aplicações que necessitam de forte selagem hermética ou quando é necessário reduzir rebarbas e material particulado. A soldagem por infravermelho permite juntas limpas sem o uso de aditivos.
Soldagem plástica sem contato para juntas sem particulados e esteticamente limpas em peças de tamanho médio. Os principais recursos incluem flexibilidade de design aprimorada para solda ao longo de contornos e peças 3D, além de estética de cordão de solda limpa.
Crie soldas completas e potencialmente invisíveis para peças de plásticos de qualquer formato sem o uso de solventes ou adesivos.
Soluções flexíveis para criar vedações duráveis sem a necessidade de colas, clipes e fios nos desenhos dos produtos.
Solde componentes de eletrodomésticos de grande e pequeno porte, desde lavadoras até aparelhos para cozinha e banheiro.
Saiba mais sobre os produtos Branson para junções em plástico, soldagem de metais e limpeza de precisão em nosso catálogo on-line.
Deixe que nossos engenheiros façam uma revisão e análise de aplicação aprofundada para encontrar a melhor solução da Branson para as suas necessidades.