Soldagem plástica por placa quente
A tecnologia de solda plástica por placa quente da Branson cria vedações herméticas de alta pressão consistentes para uma ampla gama de aplicações.
A soldagem plástica por placas quentes junta duas ou mais formas geométricas complexas, superfícies curvadas ou paredes internas. Disponíveis nas orientações vertical e horizontal, os sistemas de soldagem por placa quente da Branson podem reduzir os custos de produção eliminando colas, adesivos e outros consumíveis. Para um controle preciso, os modelos incluem um PLC com tela sensível ao toque HMI colorida, com portas interligadas para maximizar a segurança do operador.
Veja como nossos especialistas podem superar os desafios das suas aplicações
A soldagem por placa quente é uma solução de ligação que solda praticamente qualquer peça moldada, incluindo aquelas com linhas de separação contornadas, paredes internas e paredes independentes. As vantagens do processo incluem a possibilidade de soldar formas geométricas difíceis e ajudar a eliminar consumíveis, como colas, solventes e adesivos.
A soldagem por chapa quente utiliza uma placa aquecida com inserções de calor que são cortadas para combinar com a forma do plano de solda. As peças de plástico que serão unidas são pressionadas contra a placa aquecida para derreter e suavizar toda a interface da junta. As peças de plástico são então imediatamente pressionadas juntas para completar a solda. A soldagem por placa quente é um processo de contato térmico direto que cria uma união limpa.
Junta plástica flexível sem contato para peças geométricas complicadas e de alta resistência. Os principais recursos incluem início automático de ciclo, controladores digitais de temperatura e muito mais.
Deixe que nossos engenheiros façam uma revisão e análise de aplicação aprofundada para encontrar a melhor solução da Branson para as suas necessidades.