Produção de petróleo, planta química, refinaria de petróleo, indústria de petróleo, refinaria, química, energia, petroquímica

Rosemount™ Thermowell Design Accelerator

Transforme 50 horas de tempo de projeto de poço termométrico em 15 minutos. É rápido e gratuito.

Representação das dimensões de poços termométricos

Elimine a maior dificuldade associada ao projeto de poços termométricos

Os engenheiros gastam em média 50 horas por projeto calculando poços termométricos. Com os métodos tradicionais de avaliação e erro, os pontos de temperatura normalmente precisam de 3 a 4 recálculos por tag de poço termométrico para serem aprovados nas normas ASME.

O Rosemount Thermowell Design Accelerator é uma ferramenta de cálculo de poços on-line gratuita que permite executar cálculos até 90% mais rápido e reduz o tempo de projeto para apenas 15 minutos. É fácil de usar e orienta você através de projetos complexos, economizando horas de trabalho e recursos desperdiçados. Os cálculos usam critérios da ASME PTC-19.3 TW para obter resultados seguros, e proteger processos e as pessoas que os operam.

Crie uma conta MyEmerson ou clique no botão Dimensionar para começar.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Elimine a maior dificuldade associada ao projeto de poços termométricos

ASME PTC 19.3 TW

A temperatura é a variável mais medida nos setores de processo. Mesmo pequenos erros de medição podem afetar negativamente a eficiência, o consumo energético, a segurança ou a qualidade do produto. 

A ASME fornece 4 critérios quantitativos para um projeto eficiente e seguro: frequência, tensão dinâmica, tensão em estado estável e limites de pressão hidrostática.

O Rosemount Thermowell Design Accelerator da Emerson está em conformidade com as normas PTC 19.3 TW, para continuar auxiliando designers como os fundadores da ASME começaram mais de um século atrás.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura ASME PTC 19.3 TW
ASME PTC 19.3 TW – 2016

Inicie seu projeto de poço termométrico

Carregamentos em massa de tags de poços termométricos

O software permite carregar até 1.000 tags de poços termométricos em um único clique. Use nosso modelo do Microsoft® Excel se forem necessários vários cálculos ou opte por fazer o upload de cada cálculo manualmente.

Cálculos de poços termométricos

Para que o software realize cálculos, você pode escolher entre o seguinte:

  • Revisão automática: o Accelerator automaticamente fará alterações nas partes dimensionais de cada poço termométrico com falha e continuará a fazer cálculos até que os poços termométricos sejam aprovados.
  • Cálculo único: você faz todas as alterações em cada poço termométrico com falha antes que o software realize cada rodada de cálculos.

Todos os cálculos aprovados cumprirão a norma ASME PTC 19.3-TW.

Soluções alternativas

Se o software não conseguir encontrar um projeto aceitável de poço termométrico, ele recomendará tecnologias alternativas, sugerindo o poço termométrico Twisted Square™ da Rosemount ou a tecnologia Rosemount X-well™, garantindo sempre que você tenha uma solução segura e confiável.

Mais informações sobre os poços termométricos Twisted Square da Rosemount.

Mais informações sobre a tecnologia Rosemount X-well.

Assistência automatizada de resolução de problemas

O Thermowell Design Accelerator alertará você sobre quaisquer erros de cálculo e sugerirá alterações no comprimento, diâmetro e tipo do poço termométrico para ajudar os cálculos a serem aprovados.

Recomendações e relatórios do modelo do produto

Quando todos os poços termométricos forem aprovados e os cálculos forem concluídos, o software fornecerá modelos de produtos de poços termométricos e sensores Rosemount válidos. Isso ajuda a garantir que você siga em frente com projetos sem erros e evita a dificuldade de construir seus próprios modelos de produto a partir de catálogos ou fichas de dados de produtos. Você também receberá relatórios de cálculo detalhados que mostram como seus poços termométricos foram otimizados para as condições do processo.

Otimização de inventário

Esse recurso permite que você padronize modelos de produtos de poços termométricos, diminuindo em até 65% o número de modelos exclusivos de produtos de poços termométricos e reduzindo o número de desenhos de projeto para seus poços termométricos e sensores.

O processo é simples. Depois que o software concluir os cálculos de poços termométricos, selecione quais poços você gostaria de otimizar. O software consolidará modelos em um grupo de configurações que têm o mesmo tamanho de tubulação, tipo de montagem de poço termométrico e material de poço termométrico. Você pode fazer ajustes conforme necessário e, em seguida, o software otimizará.

Você pode saber mais sobre esse processo de otimização de inventários neste vídeo.

Ative o JavaScript para usar este site.