Sensores de temperatura Rosemount™
Soluções para medição de temperatura desenvolvidas para consistência e precisão
A Emerson é a sua solução completa para as necessidades do seu sensor de temperatura. Nós oferecemos muitas opções de calibração, incluindo as constantes Callendar-Van Dusen para correspondência entre o sensor e o transmissor para fornecer o mais alto nível de precisão. Com uma variedade de sensores disponíveis, você poderá atender a uma gama de requisitos de aplicações industriais, com precisão, repetibilidade e estabilidade, ao mesmo tempo em que assegura o controle do processo consistente e a eficiência de produção, qualidade e segurança.
Os detectores de temperatura de resistência (RTDs) são fabricados a partir de um metal resistivo com fios contidos em uma bainha protetora. Com base no fenômeno da resistividade térmica, as leituras de temperatura podem ser inferidas pela mudança na resistência no RTD, o que significa que se a temperatura aumentar, a resistência aumenta. O metal resistivo pode ser platina, cobre ou níquel, sendo a platina o mais comum, devido à sua elevada precisão e excelente reprodutibilidade.
A medição de temperatura do termopar é baseada em um campo eletromagnético gerado entre dois fios metálicos diferentes em uma junção a quente em comparação com uma junção a frio. A diferença na tensão entre esses dois pontos permite inferir uma leitura da temperatura. É possível medir diferentes faixas de temperatura com base na composição metálica do termopar.
Um RTD robusto e confiável que oferece opções de calibração para instalações de RTD que economizam tempo e estão prontas para instalar.
Um projeto flexível e versátil que oferece opções para atender aos requisitos do sistema e pode atender às aprovações globais de áreas classificadas.