Produtos de medição de segurança

Produtos de medição de segurança

Certificado de acordo com IEC 61508

Sistemas instrumentados de segurança (SIS) certificados para segurança

Sensores de segurança certificados de acordo com IEC 61508

Os sensores Emerson são projetados para segurança, com consideração específica para garantir um número muito baixo de falhas Não detectadas perigosas e cobertura de diagnóstico para maior segurança. Esses sensores são certificados de acordo com IEC 61508, com documentação disponível para oferecer suporte aos cálculos de Probabilidade de falha sob demanda (PFD).

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Sensores de segurança certificados de acordo com IEC 61508

Pressão – medição de segurança certificada

  • SIL 2 e SIL 3 certificados para IEC 61508 por um terceiro independente
  • Medições disponíveis: pressão diferencial, pressão manométrica, pressão absoluta
  • Conjuntos disponíveis: selos remotos com diafragma, manifolds integrais, medidores de vazão completos
  • Garantia limitada de até 15 anos
  • Diagnósticos básicos, integridade do circuito, inteligência do processo, linhas de impulso ligada

Para mais informações sobre FMEDA, relatório de avaliação, certificado de segurança e outros dados do produto, acesse nossa página do produto. Para obter mais informações sobre produtos de pressão, clique aqui.

  • SIL 2 e SIL 3 certificados para IEC 61508 por um terceiro independente
  • A pressão diferencial é calculada usando dois sensores de pressão 3051S
  • Medições disponíveis: pressão diferencial, pressões P-HI e P-LO, variável em escala para o nível ou volume do tanque
  • Disponível com conexões de processo flangeada, NPT, manifolds de instrumentos e de selo de montagem direta.

Para mais informações sobre FMEDA, relatório de avaliação, certificado de segurança e outros dados do produto, acesse nossa página do produto. Para obter mais informações sobre produtos de pressão, clique aqui.

  • SIL 2 e SIL 3 certificados para IEC 61508 por um terceiro independente
  • Medições disponíveis: pressão diferencial, pressão estática, vazão mássica totalmente compensada, vazão energética totalmente compensada, temperatura do processo
  • Conjuntos disponíveis: medidores de fluxo completos, manifolds integrais, selos diafragma remotos
  • Garantia limitada de até 15 anos

Para mais informações sobre FMEDA, relatório de avaliação, certificado de segurança e outros dados do produto, acesse nossa página do produto. Para obter mais informações sobre produtos de pressão, clique aqui.

  • SIL 2 e SIL 3 certificados para IEC 61508 por um terceiro independente

  • Medições disponíveis: pressão diferencial, pressão manométrica, pressão absoluta

  • Conjuntos disponíveis: selos remotos com diafragma, manifolds integrais, medidores de vazão completos

  • Garantia limitada de até 15 anos

  • Diagnósticos básicos

Para mais informações sobre FMEDA, relatório de avaliação, certificado de segurança e outros dados do produto, acesse nossa página do produto. Para obter mais informações sobre produtos de pressão, clique aqui.

  • SIL 2 e SIL 3 certificados para IEC 61508 por um terceiro independente
  • Medições disponíveis: pressão diferencial, pressão manométrica, pressão absoluta
  • Conjuntos disponíveis: selos diafragma remotos, manifolds integrais, medidores de vazão integrados
  • Garantia limitada de até 5 anos
  • Diagnósticos básicos, integridade do circuito, linha de impulso ligada
  • Disponível com um display gráfico com iluminação de fundo, conectividade Bluetooth®, configuração específica de vazão e nível e recursos aprimorados de software.

Para mais informações sobre FMEDA, relatório de avaliação, certificado de segurança e outros dados do produto, acesse nossa página do produto. Para obter mais informações sobre produtos de pressão, clique aqui.

  • SIL 2 e SIL 3 certificados para IEC 61508 por um terceiro independente
  • Medições disponíveis: pressão diferencial, pressão manométrica, pressão absoluta
  • Diagnósticos básicos 
  • Até 5 anos de garantia limitada
  • Disponível com selos diafragma remotos, elementos primários e manifolds.

Para mais informações sobre FMEDA, relatório de avaliação, certificado de segurança e outros dados do produto, acesse nossa página do produto. Para obter mais informações sobre produtos de pressão, clique aqui.

  • Sistema de selo remoto composto por: 
    • Um ou dois selos diafragma
    • Montagem direta ou conexão capilar com um transmissor de pressão
  • Classificado como um elemento do Tipo A de acordo com IEC 61508
    • Ver White Paper para obter mais informações; verificação de SIL ao usar uma combinação de dispositivos de tipo A (selo remoto 1199) e tipo B (transmissor de pressão)

Acesse o FMEDA para selos diafragma remoto 1199 aqui. Para obter informações sobre como o 1199 afeta a segurança do produto, consulte os certificados de segurança do sensor de segurança.

Para saber mais sobre sistemas de selo diafragma remoto, acesse nossa página de produtos.

Elementos primários

Acesse o FMEDA para elementos primários da Rosemount aqui. Para obter informações sobre como elementos primários afetam a segurança do produto, consulte os certificados de segurança do sensor de segurança.

Temperatura – Medição de segurança de temperatura

  • SIL 2 e SIL 3 certificados para IEC 61508 por um terceiro independente
  • Diagnósticos básicos, capacidade Hot Backup™, alerta de derivação do sensor, degradação termopar, rastreamento mín./máx.
  • Correspondência entre o sensor e o transmissor (Constantes do Callendar-Van Dusen), ajuste customizado
  • Compartimento duplo para montagem no campo

Para obter informações sobre FMEDA, Relatório de avaliação, Certificado de segurança e outros dados do produto visite nossa página do produto. Para obter mais informações sobre produtos para temperatura, clique aqui.

  • SIL 2 e SIL 3 certificados para IEC 61508 por um terceiro independente
  • Diagnósticos básicos, capacidade Hot Backup™, alerta de derivação do sensor, degradação termopar, rastreamento mín./máx.
  • Correspondência entre o sensor e o transmissor (constantes de Callendar-Van Dusen), calibração de 5 pontos
  • Entrada do sensor simples ou dupla

Para obter informações sobre FMEDA, Relatório de avaliação, Certificado de segurança e outros dados do produto visite nossa página do produto. Para obter mais informações sobre produtos para temperatura, clique aqui.

  • Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 por um terceiro independente (apenas 248H), área classificada, tipo marítimo, consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
  • Diagnósticos básicos incluindo diagnóstico de sensor em posição aberta/em curto
  • Correspondência entre o sensor e o transmissor (constantes de Callendar-Van Dusen), calibração de 5 pontos
  • Entrada do sensor simples

Para obter informações sobre FMEDA, Relatório de avaliação, Certificado de segurança e outros dados do produto visite nossa página do produto. Para obter mais informações sobre produtos para temperatura, clique aqui.

Vazão — Medição de segurança certificada

  • Compatível até certificação SIL 3 para votação 2oo3 (Quad) e SIL 2 para votação 1oo1 ou 1oo2 (padrão e dupla)
  • Precisão: ± 0,65% da taxa volumétrica para líquidos, ± 1% da taxa volumétrica para gás e vapor
  • Disponível em estilos de corpo de medidor com flange, wafer, redutor, duplo e quádruplo
  • Associe qualquer configuração com a opção CriticalProcess para obter a segurança definitiva em alguns dos ambientes de processo mais adversos
  • O design de corpo do medidor contra entupimentos e totalmente soldado, elimina pontos de vazamento
  • Imunidade superior à vibração

Para FMEDA, Relatório de avaliação, Certificado de segurança e informações adicionais do produto, acesse nossa página de produtos. Para obter mais informações sobre os produtos de Vazão, clique aqui.




  • Certificado para uso em aplicações SIL 2 e SIL 3
  • Compatível com uma ampla gama de medidores de vazão mássica Coriolis com até +/-0,05% de precisão de vazão mássica e precisão de densidade de +/0,0002 g/cc para líquidos e lamas ou +/-0,25% de precisão de vazão mássica para gases
  • O diagnóstico do Smart Meter Verification pode estender os intervalos de teste de prova total fornecendo 91% de cobertura das falhas perigosas não detectadas no local
  • O diagnóstico do laço de feedback de miliamperes interno reduz os modos de falha perigosos não detectados
  • A detecção de alterações de composição é possível através do uso de medição de densidade/concentração

Para FMEDA e informações adicionais do produto, acesse nossa página de produtos.  Para obter mais informações sobre os produtos Coriolis, clique aqui.


  • Certificado para uso em aplicações SIL 2 e SIL 3
  • Compatível com uma ampla gama de medidores de vazão mássica Coriolis com até +/-0,05% de precisão de vazão mássica e precisão de densidade de +/0,0002 g/cc para líquidos e lamas ou +/-0,25% de precisão de vazão mássica para gases
  • O diagnóstico do Smart Meter Verification pode estender os intervalos de teste de prova total fornecendo 91% de cobertura das falhas perigosas não detectadas no local
  • A detecção de alterações de composição é possível através do uso de medição de densidade/concentração

Para FMEDA e informações adicionais do produto, acesse nossa página de produtos.  Para obter mais informações sobre os produtos Coriolis, clique aqui.

  • Transmissor alimentado por laço de dois fios Coriolis com a capacidade de compartilhar energia e sinal através do mesmo par de fios reduzindo os custos de instalação, engenharia e planejamento.
  • Certificado para aplicações de segurança de uso simples SIL2 e múltiplo uso SIL3 de acordo com IEC 61508
  • Disponível com uma ampla gama de sensores de vazão mássica Coriolis com até +/-0,10% de precisão de vazão mássica e precisão de densidade de +/0,0005 g/cc para líquidos e lamas ou +/-0,25% de precisão de vazão mássica para gases.
  • O diagnóstico do Smart Meter Verification pode estender os intervalos de teste total fornecendo 91% de cobertura das falhas perigosas não detectadas no local. 
  • O diagnóstico integrado do laço de feedback em miliamperes reduz os perigosos modos de falha não detectados
  • A detecção de alterações de composição é possível através do uso de medição de densidade/concentração

Para FMEDA e informações adicionais do produto, acesse nossa página de produtos.  Para obter mais informações sobre os produtos Coriolis, clique aqui.

Nível – Medição de segurança certificada

  • Classificação SIL: SIL 2
  • Teste de prova: local, In-situ
  • Classificações de P/T: 
    • De -40 °C a 150 °C (-40 °F a 302 °F)
    • 100 bar (1.450 psi)
  • Outras características: 
    • Detecção pontual de nível fácil de instalar e de operar.
    • Ponto de teste magnético para um teste de prova parcial simples e rápido.
    • LED de pulsação visível para o status do dispositivo

Veja mais informações nas páginas de prevenção contra transbordamento e testes de prova.

Para obter informações sobre FMEDA, relatório de avaliação, certificado de segurança e outros dados do produto, visite nossa página do produto. Para obter mais informações sobre produtos de nível, clique aqui.


  • Classificação SIL: SIL 2
  • Teste de prova: local, In-situ
  • Classificações de P/T: 
    • De -70 °C a 260 °C (de -94 a 500 °F)
    • 100 bar (1.450 psi)
  • Recursos adicionais: para detecção pontual de nível, o Rosemount 2130 oferece mais flexibilidade que o Rosemount 2120, mais adequado para condições mais desafiadoras.

Veja mais informações nas páginas de prevenção contra transbordamento e testes de prova.

Para obter informações sobre FMEDA, relatório de avaliação, certificado de segurança e outros dados do produto, visite nossa página do produto. Para obter mais informações sobre produtos de nível, clique aqui.

  • Classificação SIL: SIL 2
  • Teste de prova: remoto, In-situ
  • Classificações de P/T: 
    • De -70 °C a 260 °C (de -94 a 500 °F)
    • 100 bar (1.450 psi)
  • Recursos adicionais: prevenção contra o transbordamento de nível pontual de última geração, com diagnósticos inteligentes e funcionalidade de testes de prova remotos.

Veja mais informações nas páginas de prevenção contra transbordamento e testes de prova.

Para obter informações sobre FMEDA, relatório de avaliação, certificado de segurança e outros dados do produto, visite nossa página do produto. Para obter mais informações sobre produtos de nível, clique aqui.

  • Classificação SIL: SIL 2
  • Teste de prova: remoto, In-situ
  • Classificações de P/T: 
    • De -196 °C a 400 °C (-320 °F a 752 °F)
    • 345 bar (5.000 psi) (vácuo total)
  • Recursos adicionais: radar de onda guiada líder do mercado, com recursos de segurança e confiabilidade de ponta e potentes diagnósticos integrados.

Veja mais informações nas páginas de prevenção contra transbordamento e testes de prova.

Para obter informações sobre FMEDA, relatório de avaliação, certificado de segurança e outros dados do produto, visite nossa página do produto. Para obter mais informações sobre produtos de nível, clique aqui.

  • Classificação SIL: SIL 2
  • Testes: remoto, no local
  • Classificações de P/T: 
    • -60 a 250 °C (-76 a 482 °F)
    • 100 bar (1.450 psi)
  • Outras características: 
    • Radar sem contato com memória local que permite uma visão completa dos últimos sete dias de medições, alertas e perfis de eco.
    • Verificação programada e remota no local sem interromper o processo

Veja mais informações nas páginas de prevenção contra transbordamento e testes.

Para obter informações sobre FMEDA, Relatório de avaliação, Certificado de segurança e outros dados do produto visite nossa página do produto. Para obter mais informações sobre produtos de nível, clique aqui.

  • Classificação SIL: SIL 2
  • Teste de prova: remoto, In-situ
  • Classificações de P/T:
    •  De -60 °C a 250 °C (-76 °F a 482 °F)
    • 100 bar (1.450 psi)
  • Outras características: 
    • Radar sem contato com memória local que permite um conhecimento completo dos últimos sete dias de medições, alertas e perfis de eco.
    • Imune à perda de energia intermitente.

Veja mais informações nas páginas de prevenção contra transbordamento e testes de prova.

Para obter informações sobre FMEDA, relatório de avaliação, certificado de segurança e outros dados do produto, visite nossa página do produto. Para obter mais informações sobre produtos de nível, clique aqui.

Medição de tanques – Medição de segurança certificada

  • Classificação SIL: SIL 3. Único dispositivo.
  • SFF: 99%
  • Lambda-DU (FIT): 16
  • Teste de prova: recursos remotos
  • Precisão ± 0,5 mm (0,020 pol.)
  • Recursos adicionais: opção 2 em 1 (dois medidores tipo radar em um invólucro) disponíveis com saída do relé. 
    Permite medições de nível independente e de transbordamento por meio de uma abertura de tanque.

Veja mais informações nas páginas de prevenção contra transbordamento e testes de prova.
Para obter as especificações, a documentação e as certificações, visite a página do produto.

  • Classificação SIL: SIL 2. Único dispositivo.
  • SFF: 91,6%
  • Lambda-DU (FIT): 193
  • Teste de prova: recursos remotos
  • Precisão ± 0,5 mm (0,020 pol.)
  • Recursos adicionais: saída analógica 4-20 mA e/ou de relé.

Veja mais informações nas páginas de prevenção contra transbordamento e testes de prova.
Para obter as especificações, a documentação e as certificações, visite a página do produto.

  • Classificação SIL: SIL 2. Único dispositivo.
  • SFF: 91,6%
  • Lambda-DU (FIT): 193
  • Teste de prova: recursos remotos
  • Precisão: ± 3 mm (0,12 pol.)
  • Recursos adicionais: saída analógica 4-20 mA e/ou de relé.

Veja mais informações nas páginas de prevenção contra transbordamento e testes de prova.
Para obter as especificações, a documentação e as certificações, visite a página do produto.

  • Certificado com o Rosemount 5900S e o Rosemount 5900C. Consulte a qualificação SIL e os parâmetros de segurança na respectiva aba.

Veja mais informações nas páginas de prevenção contra transbordamento e testes de prova.
Para obter as especificações, a documentação e as certificações, visite a página do produto.

Detecção de chama — Medição de segurança certificada

  • Aprovado para nível de integridade de segurança 2 (SIL 2 — TÜV)
  • Relés (3) para alarme, falha e auxiliar
  • 0 a 20 mA (em etapas)
  • Programável pelo usuário via HART® ou RS-485
  • Design multiespectro - para detecção de longa distância e grande imunidade de alarmes falsos
  • Seleção de sensibilidade - para garantir que não haja detecção de cruzamento de zona

Para obter mais informações sobre os produtos de Detecção de chamas, clique aqui.

  • Aprovado para nível de integridade de segurança 2 (SIL 2 — TÜV)
  • Relés (3) para alarme, falha e auxiliar
  • 0 a 20 mA (em etapas)
  • Programável pelo usuário via HART® ou RS-485
  • Resposta ultrarrápida de 20 ms para um foco de incêndio
  • Proteção solar
  • Teste integrado (BIT) automático - para garantir uma operação contínua confiável
  • Janela aquecida - para operação em condições de climas adversos (neve, gelo, condensação)
  • Saída analógica para detecção rápida
  • Protocolo HART® para manutenção e gestão de ativos
  • Alta confiabilidade — MTBF — mínimo de 150.000 horas

Para obter mais informações sobre os produtos de Detecção de chamas, clique aqui.


  • Aprovado para o nível de integridade de segurança 2 (SIL 2 — TÜV)
  • Design multiespectro para detecção de hidrocarbonetos e chamas de hidrogênio com alta imunidade a alarmes falsos
  • Seleção de sensibilidade para garantir que não haja detecção de cruzamento de zona
  • Teste integrado (BIT) automático e manual para garantir uma operação contínua confiável
  • Janela de visualização aquecida para operação em condições climáticas severas (neve, gelo, condensação)
  • Relés (3) para alarme, falha e auxiliar
  • 0 a 20 mA (em etapas)
  • Protocolo HART® para manutenção e gestão de ativos
  • RS-485, compatível com MODBUS
  • Alta confiabilidade — MTBF — mínimo de 150 000 horas
  • Programável pelo usuário via HART® ou RS-485

Para obter mais informações sobre os produtos de Detecção de chamas, clique aqui.




  • Aprovado para nível de integridade de segurança 2 (SIL 2 — TÜV)
  • Sensor UV/infravermelho duplo
  • Teste integrado (BIT) automático e manual - para garantir uma operação contínua confiável
  • Janela de visualização aquecida - para operação em condições de climas severas (neve, gelo, condensação)
  • Relés (3) para alarme, falha e auxiliar
  • 0 a 20 mA (em etapas)
  • Protocolo HART® para manutenção e gestão de ativos
  • RS-485, compatível com MODBUS
  • Alta confiabilidade — MTBF — mínimo de 150 000 horas
  • Programável pelo usuário via HART® ou RS-485

Para obter mais informações sobre os produtos de Detecção de chamas, clique aqui.

Notícias e casos de estudo

Achieve unprecedented visibility into your pressure, flow, or level measurements and improve productivity, quality, energy efficiency, and safety with the Rosemount 3051S Series of Instrumentation.

This video is the release video for the Rosemount 5408 and Rosemount 5408:SIS. This are the next generation level transmitters using FMCW radar technology, giving you a 30 times more powerful measurement than traditional plused radars.

Ative o JavaScript para usar este site.