Rosemount-P-2410 Tank Hub

Tank hub Rosemount™ 2410

Product Description

O Rosemount 2410 estabelece comunicação entre dispositivos de campo e a sala de controle e está disponível em duas versões: para um ou vários tanques. As opções de comunicação com a sala de controle incluem Modbus, IEC 62591 (protocolo WirelessHART®) e emulação de protocolos de outros fornecedores. O Rosemount 2410 também fornece energia aos dispositivos de campo Rosemount no Tankbus intrinsecamente seguro e em conformidade com FISCO.

Versões de Tank Hub
Versão de tanque único: suporta um medidor 2 em 1 Rosemount 5900S ou dois medidores de nível tipo radar do Rosemount 5300, 5408 ou 5900, instalados no mesmo tanque.
Versão de vários tanques: para uma configuração de sistema Rosemount 5300/5408/5900:
  • O software suporta 16 dispositivos de campo e 10 tanques por Hub.
  • Máximo de cinco Rosemount 5300 ou dez 5408 por hub.
Aprovação de transferência de custódia
OIML R85:2008 e certificações nacionais, como PTB, NMi etc.
Segurança
• Certificações SIL 2 e SIL 3.
• Testado pela TÜV e aprovado pela WHG na prevenção contra transbordamento
Tankbus
Foundation™ Fieldbus FISCO (autoconfigurável).
Barramento de campo
O Rosemount 2410 comunica-se com um host ou unidade de comunicação de campo via TRL2 Modbus, RS485, 4-20 mA/HART, Enraf, L&J Tankway, Varec Mark/Space, Whessoe, GPE, Sakura, Tokyo Keiso e protocolo WirelessHART®.
Saídas de relé
Dois relés com certificação SIL, que podem ser configurados para diferentes tanques e variáveis do processo.
Entrada analógica
Um canal de entrada, valor da faixa de corrente de 0 a 23 mA.
Saída analógica:
Um canal de saída (certificação SIL), valor da faixa de corrente de 3,5 a 23 mA (HART).
Capacidade de emulação
É possível integrá-lo com sistemas de medição de tanques obsoletos. Suporta a emulação de protocolos de comunicação de outros fornecedores. Veja o "Field Bus" acima.
Display/interface
Display integral de leitura digital: nível, taxa de nível, ulagem, intensidade de sinal, volume (TOV), temperatura média do líquido, ponto de temperatura 1 a 16, temperatura média do vapor, temperatura ambiente, nível de água livre, pressão do líquido, pressão de vapor e do ar, densidades observada e de referência e vazão.
Fonte de alimentação
• 24 a 48 VCC (-15% a +10%).
• 48 a 240 VCA (-15% a +10%), 50/60 Hz.
Temperatura ambiente
De -40 a +70 °C (-40 a +158 °F). A temperatura mínima de partida é –50 °C (–58 °F).
Com display LCD: -25 a 70 °C (-13 a 158 °F).

Características

  • Colete e transfira dados de um dos vários tanques para a sala de controle.
  • Economize nos custos de instalação, usando um Tankbus de 2 fios, intrinsecamente seguro, alimentado por barramento.
  • Escolha entre as várias possibilidades de comunicação com a sala de controle, incluindo o Modbus, IEC 62591 (protocolo WirelessHART®) e emulação de protocolos de outros fornecedores.
  • Calcule a temperatura média, densidade observada e volume com base na tabela de arqueamento.
  • Simplifique a partida com a autoconfiguração do dispositivo do tanque.
  • Obtenha duas relés de saída configuráveis e uma saída analógica para alarme de nível, todos com certificação SIL.

Documentação e desenhos