Controle de temperatura do vapor

Controle de temperatura do vapor

Reduza os vazamentos de tubos, abordando o estresse térmico em suas caldeiras e HRSGs.

Otimize os circuitos de controle de temperatura do vapor para melhorar a disponibilidade

O aumento do ciclo coloca tensões mecânicas adicionais nas caldeiras e nos geradores de vapor de recuperação de calor (HRSGs), particularmente influenciados pelo desempenho insuficiente dos circuitos de superaquecimento e reaquecimento. O desempenho insuficiente desses circuitos importantes pode aumentar a frequência de vazamentos no tubo.

Ao trabalhar com a Emerson, você pode otimizar esse laço de controle crítico nos sistemas de sua planta, mitigando os efeitos da ciclagem e melhorando a disponibilidade de suas unidades.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Otimize os circuitos de controle de temperatura do vapor para melhorar a disponibilidade

Solução em ação

Certeza na medição de temperatura

As usinas de energia tradicionalmente usam termopares de fio direto para temperatura. Como eles não fornecem nenhuma indicação de que estão à deriva ou com falha, o que todos os termopares fazem, desde afinamento do fio, degradação do sensor ou corrosão; confiar neles para uma medição precisa quando uma planta está em ciclo pode ser problemático.

Os especialistas do setor de energia da Emerson podem ajudá-lo a garantir o desempenho dos termopares adicionando transmissores de temperatura. Ao fazer isso, você saberá com antecedência se sua medição de temperatura está comprometida antes de exceder os limites térmicos em sua planta.

Controle avançado de processo

O controle tradicional de temperatura do PID, incluindo o feedforward, não controla a temperatura com a mesma rigidez necessária quando uma planta é constantemente submetida a ciclos.

Ao trabalhar com a Emerson, você pode instalar o controle avançado de processo (APC) em circuitos críticos de controle de temperatura, que antecipam como uma planta reagirá com base em sua movimentação e fornecem um controle muito rígido da atemperação, mesmo nos regimes de ciclagem mais exigentes.

Sistemas de atemperação severa

Excursões térmicas prejudiciais podem ocorrer devido ao controle impreciso das válvulas de pulverização e à manutenção inadequada dos atemperadores. 

A rede de especialistas em válvulas da Emerson pode ajudá-lo a reavaliar os laços do atemperador para obter desempenho e durabilidade.

Mídia e estudos de caso

Overcome Tube Leak Problems with Better Steam Temperature Control

Ative o JavaScript para usar este site.